17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロックカラビナ BN(脱落防止ネジロック)

通常単価(税別)
410
税込単価
451
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナ。【特長】・脱落防止ネジロック機構で落下を防ぐ。【用途】・簡...

詳細を確認
  • 商品奥行き (mm)
    20
  • 材質(本体)
    アルミ二ウム

ご注意

  • 本品は簡易に工具などをつりさげるもので、登山用ではありません。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないでください。金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。

型番:

SAC-660BNSV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK11 ロックカラビナ BNの仕様

SAC-660BN

ブラックの外観

ブラックの外観

ブルーの外観

ブルーの外観

ゴールドの外観

ゴールドの外観

レッドの外観

レッドの外観

シルバーの外観

シルバーの外観

  • サイズ:幅35×高さ60×奥行き20mm
  • 重量:15g

SAC-880BN

ブラックの外観

ブラックの外観

ブルーの外観

ブルーの外観

ゴールドの外観

ゴールドの外観

レッドの外観

レッドの外観

シルバーの外観

シルバーの外観

  • サイズ:幅45×高さ80×奥行き20mm
  • 重量:30g

使用上のご注意

  • 本品は簡易に工具などをつりさげるもので、登山用ではありません。
  • 損傷摩耗などで変形した場合には使用しないでください。
  • 金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。

SAC-660BNSVの仕様・寸法情報

シルバー
サイズ(mm)
6×60
JANコード
4977292116107
商品幅(mm)
35
商品高さ(mm)
110
商品奥行き(mm)
20
質量(g)
15
材質(本体)
アルミ二ウム

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SAC-660BNSVSAC-660BNSV

サイズ

(mm)

JANコード

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
シルバー
6×60
4977292116107
35
110
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナ。
【特長】
・脱落防止ネジロック機構で落下を防ぐ。
【用途】
・簡易工具つりさげ。

ご注意

  • 本品は簡易に工具などをつりさげるもので、登山用ではありません。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないでください。金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックカラビナ BN(脱落防止ネジロック)の型番SAC-660BNSVのページです。 型番SAC-660BNSVに関する仕様情報を記載しております。
ロックカラビナ BN(脱落防止ネジロック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックカラビナ BN(脱落防止ネジロック)
ポップアップバッグ カラビナ付
アルミカラビナ B3
ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズ
クリッパー&ラチェットケース
アルミツールフック SPD-TH-CS
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4101,066452 -6,260 -1,420 -1,935
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
商品奥行き(mm)20100202405082
材質(本体)アルミ二ウム合成繊維アルミ二ウムポリエステルポリエステルカラビナ:アルミ

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト