17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グラスファイバーツールフック SGF-C 4977292118101
  • 4977292118101
  • SGF-C-BL
  • SGF-C-SL

グラスファイバーツールフック SGF-C

通常単価(税別)
1,949円
税込単価
2,144円
通常出荷日:3日目

超軽量のグラスファイバーツールフック。【特長】・強化プラスチックナイロングラスファイバーを使用している...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4977292118101
  • 商品幅 (mm)
    70
  • 商品高さ (mm)
    135
  • 商品奥行き (mm)
    60
  • 質量 (g)
    55
  • 吊り下げ工具
    約3kgまで
  • 重量 (g)
    約50g

型番:

4977292118101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SK11 グラスファイバーツールフック SGF-Cの仕様

ブラックの外観

ブラックの外観

ブラックのパッケージ

ブラックのパッケージ

ブルーの外観

ブルーの外観

ブルーのパッケージ

ブルーのパッケージ

シルバーの外観

シルバーの外観

シルバーのパッケージ

シルバーのパッケージ

使用例

使用例

  • サイズ:幅115×高さ45×奥行き60mm
  • 重量:約50g
  • 吊り下げ工具:約3kgまで

4977292118101の仕様・寸法情報

色
ブラック
JANコード
4977292118101
商品幅(mm)
70
商品高さ(mm)
135
商品奥行き(mm)
60
質量(g)
55
吊り下げ工具
約3kgまで
重量(g)
約50g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
49772921181014977292118101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,949円
( 2,144円 )
3日目

詳細情報

基本情報

超軽量のグラスファイバーツールフック。
【特長】
・強化プラスチックナイロングラスファイバーを使用しているので軽量。
【用途】
・工具の吊り下げに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グラスファイバーツールフック SGF-Cの型番4977292118101のページです。 型番4977292118101に関する仕様情報を記載しております。
グラスファイバーツールフック SGF-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラスファイバーツールフック SGF-C
カーボンレザー釘袋 SK-CLK-SPBL
アルミツールフック SATH-CMBL
アルミツールフック SATH-CS-BL
アルミツールフック SATH-HH-DBL
アルミツールフック SATH-3R-BBL
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,949円5,391円2,217円2,110円1,110円1,204円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード497729211810149772921484434977292118606497729211859049772921186754977292118651
商品幅(mm)7027045455595
商品高さ(mm)135400150150140140
商品奥行き(mm)608095824151
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました