17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトフック日立右手用 SPD-H-R SPD-H-R

インパクトフック日立右手用 SPD-H-R

通常単価(税別)
2,039円
税込単価
2,243円
通常出荷日:3日目

インパクトドライバーに取り付けるフック。【特長】・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できる。 ・腰...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292115360
  • 色
    レッド
  • 適用メーカー
    日立
  • パッケージ幅 (mm)
    100
  • パッケージ高さ (mm)
    100
  • パッケージ奥行き (mm)
    20
  • パッケージ質量 (g)
    60

型番:

SPD-H-R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK11 インパクトフック日立右手用 SPD-H-R レッドの仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • サイズ:幅85×高さ55×奥行き15mm
  • 重量:50g
  • 日立用
  • 右手用
  • 色:レッド

SPD-H-Rの仕様・寸法情報

JANコード
4977292115360
色
レッド
適用メーカー
日立
パッケージ幅(mm)
100
パッケージ高さ(mm)
100
パッケージ奥行き(mm)
20
パッケージ質量(g)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPD-H-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039円
( 2,243円 )
3日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバーに取り付けるフック。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できる。
・腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事ができる。
【用途】
・インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトフック日立右手用 SPD-H-Rの型番SPD-H-Rのページです。 型番SPD-H-Rに関する仕様情報を記載しております。
インパクトフック日立右手用 SPD-H-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトフック日立右手用 SPD-H-R
インパクトフック日立右手用 SPD-H-RBL
インパクトフックマキタ右手用 SPD-M-R
インパクトフックマキタ右手用 SPD-M-RBL
インパクトフック日立右手用 SIH-H-R
インパクトフック日立左手用 SIH-H-L
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,039円2,039円1,976円2,039円1,969円1,969円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729211536049772921153464977292115353497729211533949772921152544977292115261
色レッドブラックレッドブラック--
適用メーカー日立日立マキタマキタ日立日立
パッケージ幅(mm)100100100100100100
パッケージ高さ(mm)100100100100100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました