17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトフック日立右手用 SIH-H-R SIH-H-R

インパクトフック日立右手用 SIH-H-R

通常単価(税別)
1,969円
税込単価
2,166円
通常出荷日:3日目

インパクトドライバーに取り付けるフック。【特長】・腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来る。...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292115254
  • 仕様
    ブラックメッキ
  • 適用メーカー
    日立
  • パッケージ幅 (mm)
    100
  • パッケージ高さ (mm)
    100
  • パッケージ奥行き (mm)
    20
  • パッケージ質量 (g)
    60

型番:

SIH-H-R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK11 インパクトフック日立右手用 SIH-H-Rの仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • サイズ:幅85×高さ55×奥行き15mm
  • 重量:50g
  • 日立用
  • 右手用
  • ブラックメッキ仕様

SIH-H-Rの仕様・寸法情報

JANコード
4977292115254
仕様
ブラックメッキ
適用メーカー
日立
パッケージ幅(mm)
100
パッケージ高さ(mm)
100
パッケージ奥行き(mm)
20
パッケージ質量(g)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SIH-H-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,969円
( 2,166円 )
3日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバーに取り付けるフック。
【特長】
・腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来る。
【用途】
・インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトフック日立右手用 SIH-H-Rの型番SIH-H-Rのページです。 型番SIH-H-Rに関する仕様情報を記載しております。
インパクトフック日立右手用 SIH-H-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトフック日立右手用 SIH-H-R
インパクトフック日立左手用 SIH-H-L
インパクトフックマキタ右手用 SIH-M-R
インパクトフックマキタ用 右 SIH-WR-W
インパクトフックマキタ左手用 SIH-M-L
インパクトフック日立右手用 SPD-H-R
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,969円1,969円1,606円754円1,606円2,039円
通常出荷日3日目3日目5日目3日目3日目3日目
JANコード497729211525449772921152614977292115230497729211527849772921152474977292115360
仕様ブラックメッキブラックメッキブラックメッキブラックメッキブラックメッキ-
適用メーカー日立日立マキタマキタマキタ日立
パッケージ幅(mm)10010010090100100
パッケージ高さ(mm)100100100160100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート