17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミツールフックR
  • SATH-CMR-BL
  • SATH-UR-BL

アルミツールフックR

通常単価(税別)
2,110円~2,485円
税込単価
2,321円~2,734円
通常出荷日:3日目

簡易工具などの吊り下げに最適なツールフック。 【特長】・折り畳み式で邪魔にならずカチッと止まる。・軽量...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • 商品幅 (mm)
    80
  • 材質(本体)
    カラビナ:アルミ

ご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。使用する工具には落下防止具を装着してください。本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。工具重量は3kgを超えないようにして下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK11 アルミツールフックRの仕様

SK11 アルミツールフックR SATH-CMR-ブラック

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • サイズ:幅80×高さ130×奥行き60mm
  • 重量:127g
  • 色:ブラック

SK11 アルミツールフックR SATH-UR-ブラック

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • サイズ:幅80×高さ120×奥行き60mm
  • 重量:113g
  • 色:ブラック

使用上のご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。
  • 使用する工具には落下防止具を装着してください。
  • 本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
4977292118620
160
127
132
1個
4977292118637
150
113
118
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,485円
( 2,734円 )
3日目
2,110円
( 2,321円 )
3日目

詳細情報

基本情報

簡易工具などの吊り下げに最適なツールフック。
【特長】
・折り畳み式で邪魔にならずカチッと止まる。
・軽量なアルミ製ホルダーを使用。
【用途】
・ベルトに装着して工具などの吊り下げに。

ご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。使用する工具には落下防止具を装着してください。本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。工具重量は3kgを超えないようにして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミツールフックRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミツールフックR
アルミツールフック SATH-3R-BBL
アルミツールフック SATH-CMBL
アルミツールフック SATH-CS-BL
アルミツールフック SATH-HH-DBL
アルミツールフック SATH-RL-CBL
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,110円-1,204円2,217円2,110円1,110円1,070円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
商品幅(mm)809545455555
材質(本体)カラビナ:アルミホルダー:アルミカラビナ:アルミカラビナ:アルミホルダー:アルミホルダー:アルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト