17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミカラビナ B3

通常単価(税別)
695円
税込単価
765円
通常出荷日:3日目

アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナ。【特長】・キーリング3pcs付き。【用途】・簡易工具つりさ...

詳細を確認
  • 商品幅 (mm)
    45
  • 商品高さ (mm)
    210
  • 商品奥行き (mm)
    20
  • 質量 (g)
    50
  • 仕様
    8×80mm
  • 材質(本体)
    アルミ二ウム

ご注意

  • 本品は簡易に工具などをつりさげるもので、登山用ではありません。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないでください。金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK11 アルミカラビナ B3の仕様

ブラックの外観

ブラックの外観

ブルーの外観

ブルーの外観

ゴールドの外観

ゴールドの外観

レッドの外観

レッドの外観

シルバーの外観

シルバーの外観

  • サイズ:幅45×高さ80×奥行き20mm
  • 重量:50g

使用上のご注意

  • 本品は簡易に工具などをつりさげるもので、登山用ではありません。
  • 損傷摩耗などで変形した場合には使用しないでください。
  • 金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

最小発注数量
ブラック
4977292116169
3個
ブルー
4977292116190
3個
ゴールド
4977292116176
3個
レッド
4977292116183
3個
シルバー
4977292116206
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
695円
( 765円 )
3日目
695円
( 765円 )
3日目
695円
( 765円 )
3日目
695円
( 765円 )
3日目
695円
( 765円 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナ。
【特長】
・キーリング3pcs付き。
【用途】
・簡易工具つりさげ。

ご注意

  • 本品は簡易に工具などをつりさげるもので、登山用ではありません。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないでください。金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミカラビナ B3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミカラビナ B3
腰袋3段 SPD-JY06-B
ポップアップバッグ カラビナ付
小型腰袋2段 SPD-JY05-B
鳶用腰袋Lインナーポケット付 SPD-JY04-B
鳶用腰袋Mインナーポケット付 SPD-JY03-B
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格695円2,672円1,124円2,244円3,115円2,820円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品幅(mm)45200150170250200
商品高さ(mm)210320180280370320
商品奥行き(mm)2011010080110100
質量(g)50280228154500380
仕様8×80mmシンプルデザインカラビナ付シンプルデザインシンプルデザインシンプルデザイン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト