ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットホルダー

通常単価(税別)
518円
税込単価
570円
通常出荷日:3日目

マジックテープ式のマグネットホルダーです。【特長】・充電式LEDスティックライト用ホルダーです

  • 商品の種類
    その他
  • 形状
    マグネット付
  • バンド長 (mm)
    約220
  • バンド保持有効直径 (mm)
    約50
  • 最大吸着力
    800g
  • JANコード
    4977292405003
  • 仕様
    マグネット式
  • パッケージ幅 (mm)
    45
  • パッケージ高さ (mm)
    135
  • パッケージ奥行き (mm)
    45
  • パッケージ質量 (g)
    90

型番:

SHL-MGB1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SHL-MGB1の仕様・寸法情報

商品の種類
その他
形状
マグネット付
バンド長(mm)
約220
バンド保持有効直径(mm)
約50
最大吸着力
800g
JANコード
4977292405003
仕様
マグネット式
パッケージ幅(mm)
45
パッケージ高さ(mm)
135
パッケージ奥行き(mm)
45
パッケージ質量(g)
90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHL-MGB1SHL-MGB1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
518円
( 570円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マジックテープ式のマグネットホルダーです。
【特長】
・充電式LEDスティックライト用ホルダーです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットホルダーの型番SHL-MGB1のページです。 型番SHL-MGB1に関する仕様情報を記載しております。
マグネットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットホルダー
LEDペンライト マグネット付
連結式ライト 20W マグネット付き
LEDマグネットライト DOP-WL07/DOP-WL08
充電式LEDワークライト LED/370
FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m
メーカーSK-11KTC(京都機械工具)ハタヤリミテッドELPA朝日電器GROZハタヤリミテッド
通常価格518円2,764円19,281円 -1,260円16,780円13,755円
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目6日目
商品の種類その他LED蛍光灯LEDLED蛍光灯
形状マグネット付クリップ付 / マグネット付フック付マグネット付フック付 / マグネット付フック付
バンド長(mm)約220-----
バンド保持有効直径(mm)約50-----
最大吸着力800g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました