17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

マグネピース MP-4・MP-5・MP-6

マグネピース MP-4・MP-5・MP-6
  • MP-4
  • MP-5
  • MP-6
通常単価(税別)
614円~754円
税込単価
675円~829円
通常出荷日:3日目

オフィスで、家庭で、学校で、便利に使えるマグネット。【特長】・四角型のマグネット。【用途】・黒板、机な...

詳細を確認
  • 時計、精密機器等には近づけないでください。磁気を嫌う所には使用しないでください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

マグネピース MP-4/MP-5/MP-6の仕様

  • [MP-4]サイズ:40×25×5mm・2個入(白1個・黒1個)
  • [MP-5]サイズ:24×10×5mm・6個入(白3個・黒3個)
  • [MP-6]サイズ:30×15×4mm・4個入(白2個・黒2個)
  • 1,200ガウス
マグネピース MP-4の外観

マグネピース MP-4の外観

マグネピース MP-5の外観

マグネピース MP-5の外観

マグネピース MP-6の外観

マグネピース MP-6の外観

マグネピース MP-4のパッケージ

マグネピース MP-4のパッケージ

マグネピース MP-5のパッケージ

マグネピース MP-5のパッケージ

マグネピース MP-6のパッケージ

マグネピース MP-6のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 時計、精密機器等には近づけないでください。
  • ※ 磁気を嫌う所には使用しないでください。

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

入数

最小発注数量
40x25x5
4977292177511
2個入(白1個・黒1個)
1個
24x10x5
4977292177627
6個入(白3個・黒3個)
3個
30x15x4
4977292177634
4個入(白2個・黒2個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
3日目
754円
( 829円 )
3日目
754円
( 829円 )
3日目

詳細情報

基本情報

オフィスで、家庭で、学校で、便利に使えるマグネット。
【特長】
・四角型のマグネット。
【用途】
・黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示。

ご注意

  • 時計、精密機器等には近づけないでください。磁気を嫌う所には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネピース MP-4・MP-5・MP-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネピース MP-4・MP-5・MP-6
マグネピース MP-1・MP-3
マグネットバー MB-1・MB-2・MB-3
マグネフック 角
マグネフック 76パイ 白
超強力ネオジウム磁石 6mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11E-Value
通常価格614円-614円 -670円1,077円1,285円473円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプカラーマグネットカラーマグネットバータイプカラーマグネットカラーマグネットその他
仕様1200ガウス1200ガウス----
パッケージ幅(mm)90904591102-
パッケージ高さ(mm)105105235150175-
パッケージ奥行き(mm)181872545-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト