17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットシート 200mm×100mm

通常単価(税別)
614
税込単価
675
通常出荷日:3日目

目的にあった形に切り取って使用できます。【特長】・シートの裏面全体がマグネットのためスチール製であれば...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットシート
  • サイズ (mm)
    200×100
  • パッケージ幅 (mm)
    110
  • パッケージ高さ (mm)
    255
  • パッケージ奥行き (mm)
    1
  • パッケージ質量 (g)
    60

ご注意

  • 時計、精密機器等には近づけないでください。磁気を嫌う所には使用しないでください。用途以外のご使用はおやめください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マグネットシートの仕様

  • サイズ:200×100mm
  • 色:赤・青・黄・白
マグネットシート 黄の外観

マグネットシート 黄の外観

マグネットシート 白の外観

マグネットシート 白の外観

マグネットシート  赤の外観

マグネットシート 赤の外観

マグネットシート 赤のパッケージ

マグネットシート 赤のパッケージ

マグネットシート 青の外観

マグネットシート 青の外観

この商品の注意事項等

  • ※ 時計、精密機器等には近づけないでください。
  • ※ 磁気を嫌う所には使用しないでください。
  • ※ 用途以外のご使用はおやめください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
4977292177245
3個
4977292177252
3個
4977292177269
3個
4977292177276
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614
( 675 )
3日目
614
( 675 )
3日目
614
( 675 )
3日目
614
( 675 )
3日目

詳細情報

基本情報

目的にあった形に切り取って使用できます。
【特長】
・シートの裏面全体がマグネットのためスチール製であれば何にでも良く貼りつきます。
【用途】
・黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等

ご注意

  • 時計、精密機器等には近づけないでください。磁気を嫌う所には使用しないでください。用途以外のご使用はおやめください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットシート 200mm×100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットシート 200mm×100mm
マグタックテープ MT-1
マグネットシート
マグネット シート
マグネットシート のり付
異方性カラーマグネットシート
メーカーSK-11SK-11トラスコ中山ノガ・ウォーターズトラスコ中山トラスコ中山
通常価格6149931,967 -2,455 -2,167 -2,758 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜4日目1日目〜2日目〜
商品タイプマグネットシート-マグネットシートマグネットシートマグネットシートマグネットシート
サイズ(mm)200×1001.2×30×500----
パッケージ幅(mm)11093----
パッケージ高さ(mm)255130----
パッケージ奥行き(mm)131----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト