ツール用品技術窓口

マグタックテープ MT-1 MT-1

マグタックテープ MT-1

通常単価(税別)
993
税込単価
1,092
通常出荷日:3日目

アイデア次第で用途が広がる、ハサミで切れる磁石。【特長】・磁石と粘着剤の両面が使える便利なテープ。・必...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    1.2×30×500
  • 材質
    軟質プラスチックマグネット製
  • パッケージ幅 (mm)
    93
  • パッケージ高さ (mm)
    130
  • パッケージ奥行き (mm)
    31
  • JANコード
    4977292177283
  • パッケージ質量 (g)
    80
  • セット内容
    粘着剤付

ご注意

  • 時計、精密機器等には近づけないでください。磁気を嫌う所には使用しないでください。

型番:

MT-1
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マグタックテープの仕様

  • サイズ:1.2×30×500mm
  • 粘着剤付
マグタックテープの外観

マグタックテープの外観

マグタックテープのパッケージ

マグタックテープのパッケージ

この商品の注意事項等

  • ※ 時計、精密機器等には近づけないでください。
  • ※ 磁気を嫌う所には使用しないでください。

MT-1の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
1.2×30×500
材質
軟質プラスチックマグネット製
パッケージ幅(mm)
93
パッケージ高さ(mm)
130
パッケージ奥行き(mm)
31
JANコード
4977292177283
パッケージ質量(g)
80
セット内容
粘着剤付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT-1
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
993
( 1,092 )
3日目

詳細情報

基本情報

アイデア次第で用途が広がる、ハサミで切れる磁石。
【特長】
・磁石と粘着剤の両面が使える便利なテープ。
・必要に応じてハサミやカッターナイフで自由自在に切断が可能。
・粘着剤付きのため、木、紙、プラスチック、金属、布等にも貼って使用可能。
【用途】
・黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等。

ご注意

  • 時計、精密機器等には近づけないでください。磁気を嫌う所には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグタックテープ MT-1の型番MT-1のページです。 型番MT-1に関する仕様情報を記載しております。
マグタックテープ MT-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグタックテープ MT-1
マグネットシート 200mm×100mm
マグタックテープ(異方性タイプ)
光 ネオジム磁石 1個入り1パック
フェライト磁石 A-1
ネオジム磁石(リング) NR-1
メーカーSK-11SK-11日本緑十字社ケニスケニス
通常価格99361424,685 -1,3669581,976
通常出荷日3日目3日目4日目4日目5日目5日目
サイズ(mm)1.2×30×500200×100----
材質軟質プラスチックマグネット製-----
パッケージ幅(mm)93110----
パッケージ高さ(mm)130255----
パッケージ奥行き(mm)311----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました