17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

びたっマグ ビットマグネット

通常単価(税別)
473円
税込単価
520円
通常出荷日:3日目

磁石が動いてあらゆるビットに装着可能です。【特長】・6.35mm六角軸ビットに着磁し、ビスをキャッチし...

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    セット品
  • マグネット
    あり
  • 商品幅 (mm)
    45
  • 商品高さ (mm)
    120
  • 商品奥行き (mm)
    18
  • 商品重量 (g)
    20
  • 付属ビット数 (本)
    2
  • 対応サイズ
    六角軸6.35mm・丸軸6.4mm・トーション軸(~6.35mm)(最小軸径3.5mm以上)

型番:

SPD-001BR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ビットマグネット びたっマグの仕様

  • 対応サイズ:六角軸6.35mm・丸軸6.4mm・トーション軸(~6.35mm)(最小軸径3.5mm以上)
  • 色:レッド・ブルー・グリーン
ビットマグネット びたっマグ SBM-001レッドの外観

ビットマグネット びたっマグ SBM-001レッドの外観

ビットマグネット びたっマグ SBM-002ブルーの外観

ビットマグネット びたっマグ SBM-002ブルーの外観

ビットマグネット びたっマグ SBM-003グリーンの外観

ビットマグネット びたっマグ SBM-003グリーンの外観

ビットマグネット びたっマグ SPD-001BRスパイタの外観

ビットマグネット びたっマグ SPD-001BRスパイタの外観

ビットマグネット びたっマグのパッケージ

ビットマグネット びたっマグのパッケージ

ビットマグネット びたっマグの外観2

ビットマグネット びたっマグの外観2

注意・禁止事項

  • ※ 特殊なビットには装着できない場合がございます。
  • ※ 用途以外にはご使用にならないでください。
  • ※ ご使用の電動工具の取り扱い説明書をよく読み正しくご使用ください。

SPD-001BRの仕様・寸法情報

JANコード
4977292303941
単品・セット区分
セット品
マグネット
あり
商品幅(mm)
45
商品高さ(mm)
120
商品奥行き(mm)
18
商品重量(g)
20
付属ビット数(本)
2
カラー
-
セット内容付属品
D6
材質
E9
対応サイズ
六角軸6.35mm・丸軸6.4mm・トーション軸(~6.35mm)(最小軸径3.5mm以上)

絞り込み条件

  • JANコード

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPD-001BRSPD-001BR

JANコード

カラー

セット内容付属品

材質

最小発注数量
4977292303941
-
D6
E9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473円
( 520円 )
3日目

詳細情報

基本情報

磁石が動いてあらゆるビットに装着可能です。
【特長】
・6.35mm六角軸ビットに着磁し、ビスをキャッチします
・内蔵のネオジムマグネットが動いて、ほとんどのビットに装着できます
・ビットの太さや形状に合わせて付きます
・どの形状でも磁力が安定して作用するので、作業がしやすいです
【用途】
・ネジ・ビスの保持

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

びたっマグ ビットマグネットの型番SPD-001BRのページです。 型番SPD-001BRに関する仕様情報を記載しております。
びたっマグ ビットマグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
びたっマグ ビットマグネット
ちびっマグ ビットマグネット
ダブルビットジョイント 6.35mm六角軸
超強力マグネット式ネジキャッチ
差替式ESDビットホルダー
1/4"sq ねじ取りビット
メーカーSK-11SK-11SK-11ANEXPBスイスツールズエスコ
通常価格473円762円1,017円 -971円2,770円855円
通常出荷日3日目3日目3日目〜2日目1日目3日目
単品・セット区分セット品セット品単品---
マグネットありあり----
商品幅(mm)454545---
商品高さ(mm)120120120---
商品奥行き(mm)181520---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました