ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • パッケージ高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ペーパーはさみ PS-21・PS-22

ペーパーはさみ PS-21・PS-22 PS-21
  • PS-21
  • PS-22
通常単価(税別)
1,105円
税込単価
1,216円
通常出荷日:3日目

事務作業から手芸作業まで、幅広く使えるはさみ。【特長】・刃部の滑らかなカーブ刃形状で、スムーズな切断が...

詳細を確認
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。本品は紙類を切断する鋏ですので、硬い素材の切断はできません。硬い素材を無理に切断すると、刃部が欠けたり、曲がったりする恐れがあります。使用する際には、手袋などの安全保護具を着用して下さい。

型番:

PS-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS-21の仕様・寸法情報

全長(mm)
155
パッケージ幅(mm)
80
パッケージ高さ(mm)
200
パッケージ奥行き(mm)
12
JANコード
4977292710121
パッケージ質量(g)
64
材質
刃部:SUS420J2、ハンドル:ABS樹脂
-
-

商品情報

製品仕様

  • 全長[PS-21]:155mm
  • 全長[PS-22]:175mm
ペーパーはさみの外観1

ペーパーはさみの外観1

ペーパーはさみの外観2

ペーパーはさみの外観2

ペーパーはさみ PS-21のパッケージ

ペーパーはさみ PS-21のパッケージ

ペーパーはさみ PS-22のパッケージ

ペーパーはさみ PS-22のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 使用用途以外には使用しないでください。
  • ※ 本品は紙類を切断する鋏ですので、硬い素材の切断はできません。
  • ※ 硬い素材を無理に切断すると、刃部が欠けたり、曲がったりする恐れがあります。

型番リスト

表示件数
型番
PS-21PS-21

全長

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

JANコード

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
155
200
4977292710121
64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105円
( 1,216円 )
3日目

詳細情報

基本情報

事務作業から手芸作業まで、幅広く使えるはさみ。
【特長】
・刃部の滑らかなカーブ刃形状で、スムーズな切断が可能。
・刃部は錆びにくい、ステンレス刃採用。
・信頼の日本製。
【用途】
・日常生活や事務作業での紙類の切断。

ご注意

  • 使用用途以外には使用しないで下さい。本品は紙類を切断する鋏ですので、硬い素材の切断はできません。硬い素材を無理に切断すると、刃部が欠けたり、曲がったりする恐れがあります。使用する際には、手袋などの安全保護具を着用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペーパーはさみ PS-21・PS-22の型番PS-21のページです。 型番PS-21に関する仕様情報を記載しております。
ペーパーはさみ PS-21・PS-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーはさみ PS-21・PS-22
ペーパーはさみ PS-20
ペーパーはさみ 反刃 PS-18
ペーパーはさみ 直刃 PS-17
ペーパーはさみ ギザ刃 PS-19
クラフトはさみ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,105円734円1,245円1,203円1,203円1,393円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
パッケージ幅(mm)8090909090100
パッケージ奥行き(mm)121288813
材質刃部:SUS420J2、ハンドル:ABS樹脂刃部:SUS420J2、ハンドル:ABS樹脂刃部:ステンレス、ハンドル:EVA樹脂刃部:ステンレス、ハンドル:EVA樹脂刃部:ステンレス、ハンドル:EVA樹脂刃:ステンレス、グリップ:樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました