ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ペーパーはさみ ギザ刃 PS-19

ペーパーはさみ ギザ刃 PS-19 PS-19
通常単価(税別)
1,203円
税込単価
1,323円
通常出荷日:3日目

細かな作業に適した繊細な切れ味のはさみ。【特長】・本仕様の刃で、ペーパークラフト・パッチワークなどの小...

詳細を確認
  • 表示用途以外には、ご使用にならないで下さい。刃部は鋭利な仕上げになっておりますので、十分にご注意下さい。小細工用の為、特に先端部分の刃厚が薄くなっております。あまり硬い素材を切断されますと、刃こぼれや破損に繋がりますので、ご注意下さい。

型番:

PS-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS-19の仕様・寸法情報

全長(mm)
130
パッケージ幅(mm)
90
パッケージ高さ(mm)
163
パッケージ奥行き(mm)
8
JANコード
4977292710411
パッケージ質量(g)
31
材質
刃部:ステンレス、ハンドル:EVA樹脂
刃
ギザ刃

商品情報

ペーパーはさみ ギザ刃の仕様

  • 刃:ギザ刃
  • 全長:130mm
ペーパーはさみ ギザ刃の外観1

ペーパーはさみ ギザ刃の外観1

ペーパーはさみ ギザ刃のパッケージ

ペーパーはさみ ギザ刃のパッケージ

ペーパーはさみ ギザ刃の外観2

ペーパーはさみ ギザ刃の外観2

ペーパーはさみ ギザ刃の外観3

ペーパーはさみ ギザ刃の外観3

注意・禁止事項

  • ※ 表示用途以外には、ご使用にならないでください。
  • ※ 刃部は鋭利な仕上げになっておりますので、十分にご注意ください。
  • ※ 小細工用の為、特に先端部分の刃厚が薄くなっております。

型番リスト

表示件数
型番
PS-19PS-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,203円
( 1,323円 )
3日目

詳細情報

基本情報

細かな作業に適した繊細な切れ味のはさみ。
【特長】
・本仕様の刃で、ペーパークラフト・パッチワークなどの小細工用のはさみ。
・錆びにくいステンレス刃を採用。
・ハンドルは、柔らかいEVA樹脂。
・刃はギザ刃で、切るものを逃がさずに切断。
【用途】
・ペーパークラフト・手芸など使用。

ご注意

  • 表示用途以外には、ご使用にならないで下さい。刃部は鋭利な仕上げになっておりますので、十分にご注意下さい。小細工用の為、特に先端部分の刃厚が薄くなっております。あまり硬い素材を切断されますと、刃こぼれや破損に繋がりますので、ご注意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペーパーはさみ ギザ刃 PS-19の型番PS-19のページです。 型番PS-19に関する仕様情報を記載しております。
ペーパーはさみ ギザ刃 PS-19のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーはさみ ギザ刃 PS-19
ペーパーはさみ 直刃 PS-17
ペーパーはさみ 反刃 PS-18
ペーパーはさみ PS-20
ペーパーはさみ フッ素コート PS-6N
クラフト工作はさみ ギザ付
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,203円1,203円1,245円734円1,007円1,379円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)130130130155140180
パッケージ幅(mm)9090909090116
パッケージ高さ(mm)163163163220205250
パッケージ奥行き(mm)888121010
JANコード497729271041149772927103984977292710404497729271011449772921300664977292129169

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました