17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

蒼 パーチクルボード用チップソー

蒼 パーチクルボード用チップソー
  • 147-20P
  • 165-24P
  • 190-24P
通常単価(税別)
2,448円~2,576円
税込単価
2,693円~2,834円
通常出荷日:3日目

下地材(床材)などで使用されるパーチクルボード専用のチップソー。【特長】・高硬度特殊超硬チップの採用で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

今までにない長寿命を実現しているチップソー

梱包例(型番:147-20P参照)。

梱包例(型番:147-20P参照)。

パーチクルボードの切断に最適。

パーチクルボードの切断に最適。

製品仕様

SK11蒼パーチクルボード用 147X20P

  • 型番:147-20P。
  • サイズ:幅147×高さ147×奥行き1.5mm、重量125g。
  • 外径:147mm/刃厚:1.5mm/内径:20mm。
  • 歯数:20。
  • 最高使用回転数:10,390min-1。
  • 適応機種:電気丸鋸、電子丸鋸。

SK11蒼パーチクルボード用165X24P

  • 型番:165-24P。
  • サイズ:幅165×高さ165×奥行き1.5mm、重量160g。
  • 外径:165mm/刃厚:1.5mm/内径:20mm。
  • 歯数:24。
  • 最高使用回転数:10,390min-1。
  • 適応機種:電気丸鋸、電子丸鋸。

SK11蒼パーチクルボード用190X24P

  • 型番:190-24P。
  • サイズ:幅190×高さ190×奥行き1.5mm、重量210g。
  • 外径:190mm/刃厚:1.5mm/内径:20mm。
  • 歯数:24。
  • 最高使用回転数:8,040min-1。
  • 適応機種:電気丸鋸、電子丸鋸。

この商品の使用上の注意について

  • ※ 刃の取り付けは丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
  • ※ 必ず保護メガネ、ヘルメットなど安全保護具を着用して下さい。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

最高使用回転数

最小発注数量
147
20
4977292309998
10390min-1
1個
165
24
4977292310000
9250min-1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,448円
( 2,693円 )
3日目
2,576円
( 2,834円 )
3日目

詳細情報

基本情報

下地材(床材)などで使用されるパーチクルボード専用のチップソー。
【特長】
・高硬度特殊超硬チップの採用で、高い耐摩耗性で長寿命を実現している。
・歯数を少なくすることで1CUTに使用する歯数を減らし刃先摩耗を低減させる。
・薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを少なくしている。
・直進性が高く軽い挽きが可能。
【用途】
・パーチクルボード、窯業系サイディング用のチップソーとして最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蒼 パーチクルボード用チップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蒼 パーチクルボード用チップソー
黒タフ スパイラルダクト用チップソー
黒タフ 充電用鉄切チップソー 150×1.2×60P
黒タフ 充電用鉄切チップソー 150×1.2×32P
くろ(木工チップソー) シリコン樹脂コーティング
黒硬刃(木工用チップソー) 147×56P・165×56P・190×56P
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,448円-6,524円6,944円5,289円1,379円 -2,802円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃厚(mm)1.51.41.21.21.21.5
内径(mm)202020202020
適用機種電気丸鋸、電子丸鋸防塵カッター110mm充電式チップソーカッター・充電式チップソー切断機専用充電式チップソーカッター・充電式チップソー切断機専用充電丸鋸電気丸鋸、電子丸鋸

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト