17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

修正ブッシュ ダイヤ用 BF-1 20-15MM・BF-5 20-15MM
  • BF-1 20-15MM
  • BF-5 20-15MM

修正ブッシュ ダイヤ用 BF-1 20-15MM・BF-5 20-15MM

通常単価(税別)
473円~544円
税込単価
520円~598円
通常出荷日:3日目

ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。【特長】・穴径20.0mmか...

詳細を確認
  • 入数
    1ヶ入
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ディスクグラインダー/ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュ

PC製。

PC製。

金属製。

金属製。

修正ブッシュダイヤ用BF-1 20-15MM/BF-5 20-15MMの仕様について

SK11修正ブッシュダイヤ用PC製BF-1 20-15MM

  • 商品名:修正ブッシュダイヤ用PC製。
  • 規格:BF-1 20-15MM。
  • サイズ:幅30×高さ30×奥行き1mm、重量2g。
  • 用途:ディスクグラインダー、ダイヤモンドカッター用穴径修正。
  • 機能と特長:穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正。
  • 1ヶ入。

SK11修正ブッシュダイヤ用金属製BF-5 20-15MM

  • 商品名:修正ブッシュダイヤ用金属製。
  • 規格:BF-5 20-15MM。
  • サイズ:幅30×高さ30×奥行き1mm、重量8g。
  • 用途:ディスクグラインダー、ダイヤモンドカッター用穴径修正。
  • 機能と特長:穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正。
  • 1ヶ入。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
4977292345125
3個
4977292345811
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473円
( 520円 )
3日目
544円
( 598円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。
【特長】
・穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
・材質がPC製と金属製採用の2種類より選択できる。
【用途】
・ ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正
・使用できなくなった際の交換用として利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

修正ブッシュ ダイヤ用 BF-1 20-15MM・BF-5 20-15MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
修正ブッシュ ダイヤ用 BF-1 20-15MM・BF-5 20-15MM
修正ブッシュ ダイヤ用 BF-4 25.4-20MM
修正ブッシュ ダイヤ用 BF-3 25.4-22MM
修正ブッシュ 丸鋸用 BE-3 20-19MM
修正ブッシュ 丸鋸用 BE-4 20-12.7MM
修正ブッシュ 丸鋸用 BE-5 25.4-15.8
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格473円-473円473円473円473円473円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
入数1ヶ入1ヶ入1ヶ入1ヶ入1ヶ入1ヶ入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト