ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

黒タフ 充電用鉄切チップソー 150×1.2×32P

黒タフ 充電用鉄切チップソー 150×1.2×32P 150X1.2X32P
通常単価(税別)
5,289円
税込単価
5,818円
通常出荷日:3日目

軽い挽きでバッテリー効率が抜群の充電丸鋸専用のチップソー。【特長】・1.2mmの薄刃仕様により、切断時...

詳細を確認
  • 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。本体の取り扱い、適用機種などに関しては、メーカー取り扱い説明書をよくお読みになり、保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。1mm未満の薄い被削材は、切断できません。ディスクグラインダーでの使用は禁止です。焼入鋼には使用しないで下さい。ステンレス鋼を連続切断作業する場合は、ステンレス専用の製品をご使用下さい。刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けて下さい。調整時は必ず電源を切ってから行って下さい。
  • 作業前に必ず試運転をして下さい。試運転の前に刃に亀裂や割れがないか確認して下さい。また、刃にブレや異常がないか確認して下さい。異常等を発見した場合は使用をやめて下さい。可燃性の液体、ガスの近くでは絶対に作業しないで下さい。作業に適した服装をして下さい。袖口の開いたもの、ネクタイなどは巻き込む恐れがあり、大変危険です。必ず保護メガネ、ヘルメットなど安全保護具を必ず着用して下さい。また、作業環境により、防塵マスクを着用して下さい。
  • 周囲の安全を確保できる広い場所で作業して下さい。また、切断箇所のはっきり見える明るさの作業場で作業して下さい。回転中の刃には、手を絶対近づけないで下さい。また周囲の人に刃を向けないで下さい。本体の安全カバーは絶対にはずさないで下さい。切断直後、刃先や材料は高温となり、危険です。絶対に素手で触れないで下さい。使用中は丸鋸刃に無理なヒネリ、衝撃を与えないで下さい。材料は、バイス・クランプ等でしっかりと固定して下さい。
  • お子様の手が届いたり、容易に持ち出せる所、直射日光の当たる所、湿気のある場所、温度の急変する所には保管しないで下さい。
詳細を確認

型番:

150X1.2X32P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

150X1.2X32Pの仕様・寸法情報

外径(mm)
150
刃厚(mm)
1.2
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
32
JANコード
4977292310833
最高使用回転数
5000min-1
切断可能材料
アングル鋼・ガス管・電線管・シマ鋼板・全ネジ・ハンガーレール等
切断厚目安
(金属系建材)1~4mm・(ステンレス)1~2mm
適用機種
充電式チップソーカッター・充電式チップソー切断機専用
-
-

商品情報

充電丸鋸専用の鉄切チップソー

梱包例。

梱包例。

薄刃1.2mmの設計。

薄刃1.2mmの設計。

製品仕様

  • 型番:150X1.2X32P
  • サイズ:幅150×高さ150×奥行き1.2mm、重量135g。
  • 外径:150mm、刃厚:1.2mm、内径:20mm。
  • 刃数:32。
  • 切断可能材料:アングル鋼、ガス管、電線管、シマ鋼板、全ネジ、ハンガーレール等。
  • 切断厚目安:(金属系建材)1~4mm、(ステンレス)1~2mm。
  • 最高使用回転数:5,000min-1。
  • 使用機種:充電式チップソーカッター、充電式チップソー切断機専用。

この商品の使用上の注意について

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
  • ※ 本体の取り扱い、適用機種などに関しては、メーカー取り扱い説明書をよくお読みになり、保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
  • ※ 1mm未満の薄い被削材は、切断できません。
  • ※ ディスクグラインダーでの使用は禁止です。
  • ※ 焼入鋼には使用しないで下さい。
  • ※ ステンレス鋼を連続切断作業する場合は、ステンレス専用の製品をご使用下さい。
  • ※ 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けて下さい。
  • ※ 調整時は必ず電源を切ってから行って下さい。
  • ※ 作業前に必ず試運転をして下さい。
  • ※ 試運転の前に刃に亀裂や割れがないか確認して下さい。
  • ※ 刃にブレや異常がないか確認して下さい。
  • ※ 異常等を発見した場合は使用をやめて下さい。

型番リスト

表示件数
型番
150X1.2X32P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,289円
( 5,818円 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽い挽きでバッテリー効率が抜群の充電丸鋸専用のチップソー。
【特長】
・1.2mmの薄刃仕様により、切断時の切削抵抗が低い。
・オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命で長持ち。
・特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強い。
・レーザースリット入で、低騒音で低振動。
【用途】
・充電式チップソーカッター、充電式チップソー切断機専用のチップソーとして最適。

ご注意

  • 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。本体の取り扱い、適用機種などに関しては、メーカー取り扱い説明書をよくお読みになり、保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。1mm未満の薄い被削材は、切断できません。ディスクグラインダーでの使用は禁止です。焼入鋼には使用しないで下さい。ステンレス鋼を連続切断作業する場合は、ステンレス専用の製品をご使用下さい。刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けて下さい。調整時は必ず電源を切ってから行って下さい。
  • 作業前に必ず試運転をして下さい。試運転の前に刃に亀裂や割れがないか確認して下さい。また、刃にブレや異常がないか確認して下さい。異常等を発見した場合は使用をやめて下さい。可燃性の液体、ガスの近くでは絶対に作業しないで下さい。作業に適した服装をして下さい。袖口の開いたもの、ネクタイなどは巻き込む恐れがあり、大変危険です。必ず保護メガネ、ヘルメットなど安全保護具を必ず着用して下さい。また、作業環境により、防塵マスクを着用して下さい。
  • 周囲の安全を確保できる広い場所で作業して下さい。また、切断箇所のはっきり見える明るさの作業場で作業して下さい。回転中の刃には、手を絶対近づけないで下さい。また周囲の人に刃を向けないで下さい。本体の安全カバーは絶対にはずさないで下さい。切断直後、刃先や材料は高温となり、危険です。絶対に素手で触れないで下さい。使用中は丸鋸刃に無理なヒネリ、衝撃を与えないで下さい。材料は、バイス・クランプ等でしっかりと固定して下さい。
  • お子様の手が届いたり、容易に持ち出せる所、直射日光の当たる所、湿気のある場所、温度の急変する所には保管しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黒タフ 充電用鉄切チップソー 150×1.2×32Pの型番150X1.2X32Pのページです。 型番150X1.2X32Pに関する仕様情報を記載しております。
黒タフ 充電用鉄切チップソー 150×1.2×32Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒タフ 充電用鉄切チップソー 150×1.2×32P
黒タフ 充電用鉄切チップソー 150×1.2×60P
黒タフ スパイラルダクト用チップソー
テーブルソー用チップソー 255×60P
鉄・ステンレス兼用 チップソー
トクマルチップソー(鉄用)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11モトユキトラスコ中山
通常価格5,289円6,944円6,524円5,471円8,908円4,387円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目1日目
外径(mm)150150110255180180
刃厚(mm)1.21.21.42.41.41.8
内径(mm)20202025.42020
歯数(山数)(P)326036604036
JANコード4977292310833497729231082649772923040614977292490542--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました