17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

黒タフ 窯業サイディング用

黒タフ 窯業サイディング用
  • 100-1.6-8P
  • 125-1.6-8P
通常単価(税別)
9,452円
税込単価
10,397円
通常出荷日:3日目

ダイヤを厳選し、差し込みロー付きで脅威の耐久力がある窯業サイディング専用のチップソー。【特長】・ロー付...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

オールダイヤのチップソー

梱包例(型番:100-1.6-8P参照)。

梱包例(型番:100-1.6-8P参照)。

製品仕様

SK11黒タフ窯業サイディング用100x1.6x8Pダイヤ

  • 型番:100-1.6-8P。
  • サイズ:幅100×高さ100×奥行き1.6mm、重量75g。
  • 外径:100mm/内径:20mm。
  • 刃数:8P。

SK11黒タフ窯業サイディング用125x1.6x8Pダイヤ

  • 型番:125-1.6-8P。
  • サイズ:幅125×高さ125×奥行き1.6mm、重量105g。
  • 外径:125mm/内径:20mm。
  • 刃数:8P。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

最小発注数量
100
4977292309769
1個
125
4977292309776
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,452円
( 10,397円 )
3日目
9,452円
( 10,397円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ダイヤを厳選し、差し込みロー付きで脅威の耐久力がある窯業サイディング専用のチップソー。
【特長】
・ロー付強度が高いオールダイヤモンドのチップ。
・シャープなエッジで切削抵抗が軽く、切断後の材料の欠けが少ない仕上げになっている。
・外径が100mm、125mmの2つのサイズより選択できる。
【用途】
・窯業サイディングやスレート等を切断作業する際に最適。
・硬質窯業系サイディング、押出成形セメント板、石膏ボード、キッチンパネル等の切断に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黒タフ 窯業サイディング用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒タフ 窯業サイディング用
ハイパーチップソー 110×40P・125×40P
黒タフ 板金ガルバ用チップソー
黒タフ スパイラルダクト用チップソー
オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)
黒タフ 充電用鉄切チップソー 150×1.2×60P
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11トラスコ中山SK-11
通常価格9,452円2,671円4,451円 -6,524円4,446円 -6,944円
通常出荷日3日目2日目3日目3日目2日目3日目
内径(mm)202020202020
歯数(山数)(P)840-36860
刃材質ダイヤモンド超硬超硬---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト