17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

輝龍造作用(木工チップソー)

輝龍造作用(木工チップソー)
  • 4977292379946
  • 4977292379953
  • 4977292379960
通常単価(税別)
3,608円
税込単価
3,969円
通常出荷日:3日目

刃厚1.4mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた切り肌重視の一級品のチップソー。【特長】・高い振れ精...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

切断面の美しさを追求したチップソー

梱包例(型番:4977292379953参照)。

梱包例(型番:4977292379953参照)。

光輝く龍が常識を覆す輝龍として展開。

光輝く龍が常識を覆す輝龍として展開。

刃の厚が1.4mm薄刃の設計。

刃の厚が1.4mm薄刃の設計。

製品仕様

SK11輝龍造作用(木工チップソー)147X1.4X20X64P

  • 型番:147X1.4X20X64P。
  • サイズ:幅147×高さ147×奥行き1.4mm、重量200g。
  • 外径:147mm、刃厚:1.4mm、内径:20mm。
  • 刃数:64。
  • 最大切り込み深さ:46mm。

SK11輝龍造作用(木工チップソー)165X1.4X20X72P

  • 型番:165X1.4X20X72P。
  • サイズ:幅165×高さ165×奥行き1.4mm、重量280g。
  • 外径:165mm、刃厚:1.4mm、内径:20mm。
  • 刃数:72。
  • 最大切り込み深さ:57mm。

SK11輝龍造作用(木工チップソー)190X1.4X20X72P

  • 型番:190X1.4X20X72P。
  • サイズ:幅190×高さ190×奥行き1.4mm、重量340g。
  • 外径:190mm、刃厚:1.4mm、内径:20mm。
  • 刃数:72。
  • 最大切り込み深さ:68mm。

この商品の使用上の注意について

  • ※ 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
  • ※ 保護メガネ、ヘルメット、防塵マスクを着用して作業をして下さい。
  • ※ 回転中の刃には絶対に手を近づけないでください(また周囲の人に刃を向けないでください)。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

最大切込み深さ

(mm)

最小発注数量
147
64
4977292379946
46
1個
165
72
4977292379953
57
1個
190
72
4977292379960
68
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,608円
( 3,969円 )
3日目
3,608円
( 3,969円 )
3日目
3,608円
( 3,969円 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃厚1.4mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた切り肌重視の一級品のチップソー。
【特長】
・高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減し、Wレーザースリットと特殊樹脂充填で超静振、超静音を実現。
・木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキと鏡面仕上げで構成されている。
・最大切込み深さが46mm、57mm、68mmの3つのタイプより使用用途により選択できる。
【用途】
・一般木材、化粧合板等を切断する際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

輝龍造作用(木工チップソー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
輝龍造作用(木工チップソー)
輝龍(木工チップソー)
造作用グローバルソー(造作達人)
“木工用チップソー”
“スカイカット”(木工精密造作用)
一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS
メーカーSK-11SK-11モトユキトラスコ中山ハウスビーエムモトユキ
通常価格3,608円2,981円2,175円3,999円 -3,814円 -3,987円
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目
刃厚(mm)1.41.51.61.61.61.6
内径(mm)202020202020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト