17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

輝龍(木工チップソー)

輝龍(木工チップソー)
  • 4977292379915
  • 4977292379922
  • 4977292379939
通常単価(税別)
2,981円
税込単価
3,279円
通常出荷日:3日目

刃厚1.5mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた挽き軽さ重視一級品のチップソー。【特長】・高い振れ精...

詳細を確認
  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業をして下さい。回転中の刃には絶対に手を近づけないでください(また周囲の人に刃を向けないでください)。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

究極の軽さを実現したチップソー

梱包例(型番:4977292379922参照)。

梱包例(型番:4977292379922参照)。

刃厚1.5mm薄刃設計。

刃厚1.5mm薄刃設計。

製品仕様

SK11輝龍(木工チップソー)147X1.5X20X52P

  • 型番:147X1.5X20X52P。
  • サイズ:幅147×高さ147×奥行き1.5mm、重量200g。
  • 外径:147mm、刃厚:1.5mm、内径:20mm。
  • 刃数:52。
  • 最大切り込み深さ:46mm。

SK11輝龍(木工チップソー)165X1.5X20X52P

  • 型番:165X1.5X20X52P。
  • サイズ:幅165×高さ165×奥行き1.5mm、重量280g。
  • 外径:165mm、刃厚:1.5mm、内径:20mm。
  • 刃数:52。
  • 最大切り込み深さ:57mm。

SK11輝龍(木工チップソー)190X1.5X20X52P

  • 型番:190X1.5X20X52P。
  • サイズ:幅190×高さ190×奥行き1.5mm、重量320g。
  • 外径:190mm、刃厚:1.5mm、内径:20mm。
  • 刃数:52。
  • 最大切り込み深さ:68mm。

この商品の使用上の注意について

  • ※ 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
  • ※ 保護メガネ、ヘルメット、防塵マスクを着用して作業をして下さい。
  • ※ 回転中の刃には絶対に手を近づけないでください(また周囲の人に刃を向けないでください)。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

最大切込み深さ

(mm)

最小発注数量
147
4977292379915
46
1個
165
4977292379922
57
1個
190
4977292379939
68
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,981円
( 3,279円 )
3日目
2,981円
( 3,279円 )
3日目
2,981円
( 3,279円 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃厚1.5mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた挽き軽さ重視一級品のチップソー。
【特長】
・高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減し、Wレーザースリットと特殊樹脂充填により超静振、超静音を実現。
・木ヤニがつきにくい台金ハードクロームメッキと鏡面仕上げで構成。
・最大切込み深さが46mm、57mm、68mmの3つのタイプより使用用途により選択が可能。
【用途】
・一般木材を切断する際に利用可能。

ご注意

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業をして下さい。回転中の刃には絶対に手を近づけないでください(また周囲の人に刃を向けないでください)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

輝龍(木工チップソー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
輝龍(木工チップソー)
一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS
チップソー(一般木工用)
木工用チップソー ACW
くろ(木工チップソー) 台金フッ素コーティング
木工用サイレントチップソー ACW
メーカーSK-11モトユキマキタアックスブレーンSK-11アックスブレーン
通常価格2,981円3,987円7,658円1,545円1,484円2,677円
通常出荷日3日目1日目3日目5日目3日目5日目〜
刃厚(mm)1.51.62.21.61.61.6
内径(mm)202025.4202020
歯数(山数)(P)525280565256
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト