17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

くろプラス(充電用)

通常単価(税別)
2,310円~2,829円
税込単価
2,541円~3,112円
通常出荷日:3日目

独自の刃先設計でバッテリー消耗が少なく、滑りが違うから軽さが違うチップソー。【特長】・高含有量ふっ素樹...

詳細を確認
  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業をして下さい。回転中の刃には絶対に手を近づけないでください。また周囲の人に刃を向けないでください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

くろプラス(充電用) 110×24P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

くろプラス(充電用) 110×24P 先端拡大画像

くろプラス(充電用) 110×24P 先端拡大画像

仕様

  • ブランド名:SK11。
  • 商品名:くろプラス(充電用)。
  • 規格:110×24P。
  • 商品サイズ:幅110×高さ110×奥行き1.2mm。
  • 外径:110mm。
  • 刃厚:1.2mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:24。
  • ふっ素樹脂コーティング。

注意事項

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付ける。
  • 保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業する。
  • 回転中の刃には絶対に手を近づけない。

くろプラス(充電用) 110×40P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

くろプラス(充電用) 110×40P 先端拡大画像

くろプラス(充電用) 110×40P 先端拡大画像

仕様

  • ブランド名:SK11。
  • 商品名:くろプラス(充電用)。
  • 規格:110×40P。
  • 商品サイズ:幅110×高さ110×奥行き1.2mm。
  • 外径:110mm。
  • 刃厚:1.2mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:40。
  • ふっ素樹脂コーティング。

注意事項

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付ける。
  • 保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業する。
  • 回転中の刃には絶対に手を近づけない。

くろプラス(充電用) 125×24P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

くろプラス(充電用) 125×24P 先端拡大画像

くろプラス(充電用) 125×24P 先端拡大画像

仕様

  • ブランド名:SK11。
  • 商品名:くろプラス(充電用)。
  • 規格:125×24P。
  • 商品サイズ:幅125×高さ125×奥行き1.2mm。
  • 外径:125mm。
  • 刃厚:1.2mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:24。
  • ふっ素樹脂コーティング。

注意事項

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付ける。
  • 保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業する。
  • 回転中の刃には絶対に手を近づけない。

くろプラス(充電用) 125×40P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

くろプラス(充電用) 125×40P 先端拡大画像

くろプラス(充電用) 125×40P 先端拡大画像

仕様

  • ブランド名:SK11。
  • 商品名:くろプラス(充電用)。
  • 規格:125×40P。
  • 商品サイズ:幅125×高さ125×奥行き1.2mm。
  • 外径:125mm。
  • 刃厚:1.2mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:40。
  • ふっ素樹脂コーティング。

注意事項

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付ける。
  • 保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業する。
  • 回転中の刃には絶対に手を近づけない。

くろプラス(充電用) 135×24P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

くろプラス(充電用) 135×24P 先端拡大画像

くろプラス(充電用) 135×24P 先端拡大画像

仕様

  • ブランド名:SK11。
  • 商品名:くろプラス(充電用)。
  • 規格:135×24P。
  • 商品サイズ:幅135×高さ135×奥行き1.2mm。
  • 外径:135mm。
  • 刃厚:1.2mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:24。
  • ふっ素樹脂コーティング。

注意事項

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付ける。
  • 保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業する。
  • 回転中の刃には絶対に手を近づけない。

くろプラス(充電用) 135×40P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

くろプラス(充電用) 135×40P 先端拡大画像

くろプラス(充電用) 135×40P 先端拡大画像

仕様

  • ブランド名:SK11。
  • 商品名:くろプラス(充電用)。
  • 規格:135×40P。
  • 商品サイズ:幅135×高さ135×奥行き1.2mm。
  • 外径:135mm。
  • 刃厚:1.2mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:40。
  • ふっ素樹脂コーティング。

注意事項

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付ける。
  • 保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業する。
  • 回転中の刃には絶対に手を近づけない。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
135
24
4977292309578
対応
1個
135
40
4977292309585
対応
1個
110
24
4977292309530
対応
1個
125
24
4977292309554
対応
1個
125
40
4977292309561
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,657円
( 2,923円 )
3日目
2,829円
( 3,112円 )
3日目
2,310円
( 2,541円 )
3日目
2,469円
( 2,716円 )
3日目
2,640円
( 2,904円 )
3日目

詳細情報

基本情報

独自の刃先設計でバッテリー消耗が少なく、滑りが違うから軽さが違うチップソー。
【特長】
・高含有量ふっ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。
・強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。
・シャープな刃先エッジで切削抵抗を20%軽減。
・バッテリーの消耗が少ない、刃先設定により作業効率がUP。
・不均等ピッチで共振を防止し、切断作業が快適にできる。
【用途】
・充電丸鋸用の木工チップソー。

ご注意

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業をして下さい。回転中の刃には絶対に手を近づけないでください。また周囲の人に刃を向けないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

くろプラス(充電用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くろプラス(充電用)
くろプラス(木工チップソー)
トクマルチップソー 充電丸鋸用
くろ(木工チップソー) シリコン樹脂コーティング
くろ(木工チップソー) 台金フッ素コーティング
充電丸鋸対応チップソー“グローバルソー”
メーカーSK-11SK-11トラスコ中山SK-11SK-11モトユキ
通常価格2,310円-2,390円 -5,871円 -1,379円 -1,484円5,805円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目3日目3日目1日目
刃厚(mm)1.21.51.21.21.61.2
内径(mm)202020202020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト