17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

くろプラス(スライド用)

くろプラス(スライド用)
  • 165-64P
  • 216-80P
  • 4977292309608
通常単価(税別)
3,946円~5,879円
税込単価
4,341円~6,467円
通常出荷日:3日目

傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違うチップソー。【特長】・高含有量ふっ素樹脂...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

くろプラス(スライド用) 165×64P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

くろプラス(スライド用) 165×64P 先端拡大画像

くろプラス(スライド用) 165×64P 先端拡大画像

ブランド名SK11
商品名くろプラス(スライド用)
規格165×64P
商品サイズ幅165×高さ165×奥行き1.8mm

仕様

  • 外径:165mm。
  • 刃厚:1.8mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:64。
  • ふっ素樹脂コーティング。

注意事項

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付ける。
  • 保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業する。
  • 回転中の刃には絶対に手を近づけない。

くろプラス(スライド用) 190×72P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名くろプラス(スライド用)
規格190×72P
商品サイズ幅190×高さ190×奥行き2mm

仕様

  • 外径:190mm。
  • 刃厚:2.0mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:72。
  • ふっ素樹脂コーティング。

注意事項

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付ける。
  • 保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業する。
  • 回転中の刃には絶対に手を近づけない。

くろプラス(スライド用) 216×80P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

くろプラス(スライド用) 216×80P 先端拡大画像

くろプラス(スライド用) 216×80P 先端拡大画像

ブランド名SK11
商品名くろプラス(スライド用)
規格216×80P
商品サイズ幅216×高さ216×奥行き2.2mm

仕様

  • 外径:216mm。
  • 刃厚:2.2mm。
  • 内径:25.4mm。
  • 刃数:80。
  • ふっ素樹脂コーティング。

注意事項

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付ける。
  • 保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業する。
  • 回転中の刃には絶対に手を近づけない。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
165
1.8
20
64
4977292309592
対応
1個
216
2.2
25.4
80
4977292309615
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,946円
( 4,341円 )
3日目
5,879円
( 6,467円 )
3日目

詳細情報

基本情報

傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違うチップソー。
【特長】
・高含有量ふっ素樹脂コーティングにより滑りが違う。
・強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。
・シャープな刃先エッジで切削抵抗を20%軽減。
・レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続。
・環境に配慮した業界初の次世代チップソー。
【用途】
・スライド丸鋸用の木工チップソー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

くろプラス(スライド用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スライド丸鋸による木材精密切断
5
満足度:5.0
バリも殆ど出ず、切れ味や切断面の状態も素晴らしいです。コストパフォーマンス的にも優秀だと感じます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くろプラス(スライド用)
くろプラス(充電用)
くろプラス(木工チップソー)
スライド丸ノコ用チプッソー BESTMAX(木工用)
ブラック スライド丸鋸チップソー
スカイエースチップソー卓上・スライド丸鋸用
メーカーSK-11SK-11SK-11チップソージャパンアイウッドハウスビーエム
通常価格3,946円-2,310円 -2,390円 -8,895円5,654円3,353円 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜4日目1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト