17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • グリッププライヤ VP-250

    TONE

    グリッププライヤ VP-250

    5.0

    通常価格(税別):3,611円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE

    TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    4.5

    通常価格(税別):2,818円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • ペッタンペーパー

    柳瀬

    ペッタンペーパー

    -

    通常価格(税別):445円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 軸付砥石PA【20個入り】

    UHT

    軸付砥石PA【20個入り】

    4.8

    通常価格(税別):4,258円~

    通常出荷日:1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

くろ(木工チップソー) 台金シリコン樹脂コート

くろ(木工チップソー) 台金シリコン樹脂コート
  • 165-60
  • 190-60
通常単価(税別)
2,039円
税込単価
2,243円
通常出荷日:3日目

刃数60枚により、切断面が美しく仕上がるチップソー。【特長】・台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

くろ(木工チップソー) 台金シリコン樹脂コートの仕様

くろ(木工チップソー) 165-60

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

くろ(木工チップソー) 165-60 先端拡大画像

くろ(木工チップソー) 165-60 先端拡大画像

ブランド名SK11
商品名くろ(木工チップソー)
規格165×60
商品サイズ幅165×高さ2×奥行き165mm 重量160g

仕様

  • サイズ:165mm。
  • 刃数:60P。

くろ(木工チップソー) 190-60

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

くろ(木工チップソー) 190-60 先端拡大画像

くろ(木工チップソー) 190-60 先端拡大画像

ブランド名SK11
商品名くろ(木工チップソー)
規格190×60
商品サイズ幅190×高さ2×奥行き190mm 重量220g

仕様

  • サイズ:190mm。
  • 刃数:60P。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

最小発注数量
165
4977292309394
1個
190
4977292309400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039円
( 2,243円 )
3日目
2,039円
( 2,243円 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃数60枚により、切断面が美しく仕上がるチップソー。
【特長】
・台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽い。
・強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。
【用途】
・木材の切断作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

くろ(木工チップソー) 台金シリコン樹脂コートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くろ(木工チップソー) 台金シリコン樹脂コート
くろ(木工チップソー) 台金シリコン樹脂コート 147-56
黒タフ 窯業サイディング用
ハイパーチップソー 110×40P・125×40P
くろ(木工チップソー) シリコン樹脂コーティング
くろ(木工チップソー) 台金フッ素コーティング
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,039円1,969円9,452円2,671円1,379円 -1,484円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
歯数(山数)(P)6056840-52
刃材質超硬超硬ダイヤモンド超硬超硬-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト