17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

くろ(木工チップソー) 台金フッ素コーティング

くろ(木工チップソー) 台金フッ素コーティング
  • 147-52P
  • 165-52P
  • 4977292309523
通常単価(税別)
1,484円
税込単価
1,632円
通常出荷日:3日目

腰入台金により、優れた直進性を実現したチップソー。【特長】・金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

くろ(木工チップソー) 台金フッ素コーティングの仕様

くろ(木工チップソー) 147×52P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

くろ(木工チップソー) 147×52P 先端拡大画像

くろ(木工チップソー) 147×52P 先端拡大画像

ブランド名SK11
商品名くろ(木工チップソー)
規格147×52P
商品サイズ幅147×高さ147×奥行き1.6mm

仕様

  • 外径:147mm。
  • 刃厚:1.6mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:52。
  • ふっ素樹脂コーティング。

注意事項

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付ける。
  • 保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業をする。
  • 回転中の刃には絶対に手を近づけない。

くろ(木工チップソー) 165×52P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

くろ(木工チップソー) 165×52P 先端拡大画像

くろ(木工チップソー) 165×52P 先端拡大画像

ブランド名SK11
商品名くろ(木工チップソー)
規格165×52P
商品サイズ幅165×高さ165×奥行き1.6mm

仕様

  • 外径:165mm。
  • 刃厚:1.6mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:52。
  • ふっ素樹脂コーティング。

注意事項

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付ける。
  • 保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業をする。
  • 回転中の刃には絶対に手を近づけない。

くろ(木工チップソー) 190×52P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

くろ(木工チップソー) 190×52P 先端拡大画像

くろ(木工チップソー) 190×52P 先端拡大画像

ブランド名SK11
商品名くろ(木工チップソー)
規格190×52P
商品サイズ幅190×高さ190×奥行き1.6mm

仕様

  • 外径:190mm。
  • 刃厚:1.6mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:52。
  • ふっ素樹脂コーティング。

注意事項

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付ける。
  • 保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業をする。
  • 回転中の刃には絶対に手を近づけない。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
147
4977292309509
対応
1個
165
4977292309516
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,484円
( 1,632円 )
3日目
1,484円
( 1,632円 )
3日目

詳細情報

基本情報

腰入台金により、優れた直進性を実現したチップソー。
【特長】
・金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽い。
・強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。
【用途】
・木工用チップソー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

くろ(木工チップソー) 台金フッ素コーティングのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
修繕
5
満足度:5.0
ネットですぐ注文出来、なおかつ求めやすい価格で助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くろ(木工チップソー) 台金フッ素コーティング
チップソー(一般木工用)
木工用チップソー ACW
輝龍(木工チップソー)
一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS
木工用サイレントチップソー ACW
メーカーSK-11マキタアックスブレーンSK-11モトユキアックスブレーン
通常価格1,484円7,658円1,545円2,981円3,987円2,677円
通常出荷日3日目3日目5日目3日目1日目5日目〜
刃厚(mm)1.62.21.61.51.61.6
内径(mm)2025.420202020
歯数(山数)(P)528056525256

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト