17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

くろ(木工チップソー) シリコン樹脂コーティング

通常単価(税別)
1,379円~1,442円
税込単価
1,517円~1,586円
通常出荷日:3日目

シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現したチップソー。【特長】・シ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

くろ(木工チップソー) シリコン樹脂コーティングの仕様

くろ(木工チップソー) 110×24P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名くろ(木工チップソー)
規格110X24P
商品サイズ幅110×高さ110×奥行き2mm 重量55g

仕様

  • 外径:110mm。
  • 刃厚:1.2mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:24。
  • シリコン樹脂コーティング。
  • 適合機種:充電丸鋸。

注意事項

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付ける。
  • 保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業する。
  • 回転中の刃には絶対に手を近づけない。

くろ(木工チップソー) 110×40P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名くろ(木工チップソー)
規格110X40P
商品サイズ幅110×高さ110×奥行き2mm 重量60g

仕様

  • 外径:110mm。
  • 刃厚:1.2mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:40。
  • シリコン樹脂コーティング。
  • 適合機種:充電丸鋸。

注意事項

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付ける。
  • 保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業する。
  • 回転中の刃には絶対に手を近づけない。

くろ(木工チップソー) 125×24P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名くろ(木工チップソー)
規格125X24P
商品サイズ幅125×高さ125×奥行き2mm 重量70g

仕様

  • 外径:125mm。
  • 刃厚:1.2mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:24。
  • シリコン樹脂コーティング。
  • 適合機種:充電丸鋸。

注意事項

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付ける。
  • 保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業する。
  • 回転中の刃には絶対に手を近づけない。

くろ(木工チップソー) 125×40P

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名くろ(木工チップソー)
規格125X40P
商品サイズ幅125×高さ125×奥行き2mm 重量75g

仕様

  • 外径:125mm。
  • 刃厚:1.2mm。
  • 内径:20mm。
  • 刃数:40。
  • シリコン樹脂コーティング。
  • 適合機種:充電丸鋸。

注意事項

  • 刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付ける。
  • 保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業する。
  • 回転中の刃には絶対に手を近づけない。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

最小発注数量
125
24
4977292309646
1個
125
40
4977292309653
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,379円
( 1,517円 )
3日目
1,442円
( 1,586円 )
3日目

詳細情報

基本情報

シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現したチップソー。
【特長】
・シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくい。
・強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。
【用途】
・一般木材の切断作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

くろ(木工チップソー) シリコン樹脂コーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くろ(木工チップソー) シリコン樹脂コーティング
黒硬刃(木工用チップソー) 147×56P・165×56P・190×56P
蒼 パーチクルボード用チップソー
黒タフ スパイラルダクト用チップソー
黒タフ 充電用鉄切チップソー 150×1.2×60P
黒タフ 充電用鉄切チップソー 150×1.2×32P
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,379円-2,802円 -2,448円 -6,524円6,944円5,289円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃厚(mm)1.21.51.51.41.21.2
内径(mm)202020202020
刃材質超硬-----
仕様シリコン樹脂コーティング-----
適用機種充電丸鋸電気丸鋸、電子丸鋸電気丸鋸、電子丸鋸防塵カッター110mm充電式チップソーカッター・充電式チップソー切断機専用充電式チップソーカッター・充電式チップソー切断機専用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト