17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

MULTIチップソー 電気丸鋸対応

MULTIチップソー 電気丸鋸対応
  • 4977292302135
  • 4977292302142
  • 4977292302159
通常単価(税別)
2,039円~2,376円
税込単価
2,243円~2,614円
通常出荷日:3日目

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めたチップソー。【特長】・強靭で...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

MULTIチップソー 電気丸鋸対応の特長

注意事項

  • 石材(コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、瓦)やステンレス鋼へは使用不可。
  • 鉄工用(一般軟鋼)専用刃ではない。
  • 鉄工を連続切断作業をされる場合は鉄工専用刃を使用してください。

MULTIチップソー 147×40P

MULTIチップソー 147×40Pの画像

MULTIチップソー 147×40Pの画像

刃の拡大画像

刃の拡大画像

ブランド名SK11
商品名MULTIチップソー
規格147×40P
商品サイズ幅147×高さ147×奥行き2mm 重量135g
  • 外径:147mm
  • 刃厚:1.6mm
  • 内径:20mm
  • 刃数:40枚
  • 最大切込み深さ:46mm
  • 最高使用回転数:6,000min-1

SK11 MULTIチップソー 165×52P

MULTIチップソー 165×52Pの画像

MULTIチップソー 165×52Pの画像

刃の拡大画像

刃の拡大画像

ブランド名SK11
商品名MULTIチップソー
規格165×52P
商品サイズ幅165×高さ165×奥行き2mm 重量180g
  • 外径:165mm
  • 刃厚:1.6mm
  • 内径:20mm
  • 刃数:52枚
  • 最大切込み深さ:57mm
  • 最高使用回転数:6,000min-1

SK11 MULTIチップソー 190×52P

MULTIチップソー 190×52Pの画像

MULTIチップソー 190×52Pの画像

刃の拡大画像

刃の拡大画像

ブランド名SK11
商品名MULTIチップソー
規格190×52P
商品サイズ幅190×高さ190×奥行き2mm 重量225g
  • 外径:190mm
  • 刃厚:1.6mm
  • 内径:20mm
  • 刃数:52枚
  • 最大切込み深さ:68mm
  • 最高使用回転数:6,000min-1

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

最大切込み深さ

(mm)

最小発注数量
147
40
4977292302135
46
1個
165
52
4977292302142
57
1個
190
52
4977292302159
68
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039円
( 2,243円 )
3日目
2,236円
( 2,460円 )
3日目
2,376円
( 2,614円 )
3日目

詳細情報

基本情報

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めたチップソー。
【特長】
・強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。
・電気丸鋸に対応。
【用途】
・あらゆる建材の切断作業。
・木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MULTIチップソー 電気丸鋸対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MULTIチップソー 電気丸鋸対応
黒タフ スパイラルダクト用チップソー
黒タフ 充電用鉄切チップソー 150×1.2×60P
黒タフ 充電用鉄切チップソー 150×1.2×32P
MULTIチップソー 充電丸鋸・防塵丸鋸対応
充電丸鋸対応チップソー“グローバルソー”
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11モトユキ
通常価格2,039円-6,524円6,944円5,289円1,941円 -5,805円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
刃厚(mm)1.61.41.21.21.61.2
内径(mm)202020202020
最高使用回転数6000min-113000min-15000min-15000min-1--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト