17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

MULTIチップソー 充電丸鋸・防塵丸鋸対応

MULTIチップソー 充電丸鋸・防塵丸鋸対応
  • 4977292302104
  • 4977292302111
  • 4977292302128
通常単価(税別)
1,941円~2,011円
税込単価
2,135円~2,212円
通常出荷日:3日目

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めたチップソー。【特長】・強靭で...

詳細を確認
  • 石材(コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、瓦)やステンレス鋼へは使用できません。鉄工用(一般軟鋼)専用刃ではありません。鉄工を連続切断作業をされる場合は鉄工専用刃を使用して下さい。切断される素材の種類や材質の厚みにより寿命や切れ味は異なります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

MULTIチップソー 充電丸鋸・防塵丸鋸対応の特長

  • 石材(コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、瓦)やステンレス鋼へは使用不可。
  • 鉄工用(一般軟鋼)専用刃ではない。
  • 鉄工を連続切断作業をされる場合は鉄工専用刃を使用してください。

MULTIチップソー 100×32P

MULTIチップソー 100×32Pの画像

MULTIチップソー 100×32Pの画像

刃の拡大画像

刃の拡大画像

ブランド名SK11
商品名MULTIチップソー
規格100×32P
商品サイズ幅100×高さ100×奥行き1mm 重量70g
  • 外径:100mm
  • 刃厚:1.6mm
  • 内径:20mm
  • 刃数:32枚
  • 最大切込み深さ:27mm
  • 最高使用回転数:13,000min-1

MULTIチップソー 110×36P

MULTIチップソー 110×36Pの画像

MULTIチップソー 110×36Pの画像

刃の拡大画像

刃の拡大画像

ブランド名SK11
商品名MULTIチップソー
規格110×36P
商品サイズ幅110×高さ110×奥行き1mm 重量75g
  • 外径:110mm
  • 刃厚:1.6mm
  • 内径:20mm
  • 刃数:36枚
  • 最大切込み深さ:40mm
  • 最高使用回転数:13,000min-1

MULTIチップソー 125×40P

MULTIチップソー 125×40Pの画像

MULTIチップソー 125×40Pの画像

刃の拡大画像

刃の拡大画像

ブランド名SK11
商品名MULTIチップソー
規格125×40P
商品サイズ幅125×高さ125×奥行き1.2mm 重量100g
  • 外径:125mm
  • 刃厚:1.6mm
  • 内径:20mm
  • 刃数:40枚
  • 最大切込み深さ:45mm
  • 最高使用回転数:10,000min-1

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

最大切込み深さ

(mm)

最高使用回転数

最小発注数量
100
32
4977292302104
27
13000min-1
1個
110
36
4977292302111
40
13000min-1
1個
125
40
4977292302128
45
10000min-1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,941円
( 2,135円 )
3日目
1,969円
( 2,166円 )
3日目
2,011円
( 2,212円 )
3日目

詳細情報

基本情報

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めたチップソー。
【特長】
・強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。
・充電丸鋸・防塵丸鋸に対応。
・木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用可能。
【特長】
・あらゆる建材の切断作業。

ご注意

  • 石材(コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、瓦)やステンレス鋼へは使用できません。鉄工用(一般軟鋼)専用刃ではありません。鉄工を連続切断作業をされる場合は鉄工専用刃を使用して下さい。切断される素材の種類や材質の厚みにより寿命や切れ味は異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MULTIチップソー 充電丸鋸・防塵丸鋸対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MULTIチップソー 充電丸鋸・防塵丸鋸対応
充電丸鋸対応チップソー“グローバルソー”
MULTIチップソー 電気丸鋸対応
トクマルチップソー 充電丸鋸用
くろプラス(充電用)
黒タフ 充電用鉄切チップソー 150×1.2×60P
メーカーSK-11モトユキSK-11トラスコ中山SK-11SK-11
通常価格1,941円-5,805円 -2,039円 -5,871円 -2,310円 -6,944円
通常出荷日3日目1日目3日目1日目3日目3日目
刃厚(mm)1.61.21.61.21.21.2
内径(mm)202020202020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト