ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイヤモンドシャープナー SDS-100F

ダイヤモンドシャープナー SDS-100F SDS-100F
通常単価(税別)
1,259円
税込単価
1,385円
通常出荷日:3日目

草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活するダイヤモンドシャープナー。【特長】・表面チタンコーティ...

詳細を確認
  • ご使用時には製品を強く押しつけるなどの過度の負荷をかけないでください(軽く当て、なでるように研磨してください)。ダイヤ面に刃を鋭利(直角)に当てないでください(刃こぼれやダイヤ剥離の原因になります)。用途以外のご使用及び改造などはおやめ下さい。

型番:

SDS-100F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SDS-100Fの仕様・寸法情報

外径(mm)
100
内径(mm)
20
刃幅(mm)
20
JANコード
4977292300520

商品情報

ダイヤモンドシャープナーの特長

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

製品仕様

ブランド名SK11
商品名ダイヤモンドシャープナー
規格SDS-100F
商品サイズ幅100×高さ100×奥行き3mm 重量55g

仕様

  • 平面研磨用
  • 外径:100mm
  • 内径:20mm(15mm)
  • ダイヤ幅:20mm
  • 使用機種:市販ディスクグラインダー・研磨専用低速グラインダー

注意事項

  • ご使用前に、歪みや欠けなどの異常がないかを十分に確認し、機械への取り付けの際、ガタつきなどがないようにセットしてください(付属のブッシュを使用時は穴径15mm・ブッシュ無しでの使用時は穴径20mm)。
  • ご使用時は、必ず安全メガネ・防じんマスク・作業手袋などを着用してください。
  • 作業中はあたりに人がいないか、障害物がないかを確認の上、ご使用ください。
  • ご使用時は、必ず電動工具保護カバーを取り付けてください。

型番リスト

表示件数
型番
SDS-100F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,259円
( 1,385円 )
3日目

詳細情報

基本情報

草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活するダイヤモンドシャープナー。
【特長】
・表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命。
・市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能。
・目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現。
・弾力性があり強度のある台金を使用し、安全作業が可能。
【用途】
・草刈チップソー(超硬チップ)や刈払い刃などの研磨。

ご注意

  • ご使用時には製品を強く押しつけるなどの過度の負荷をかけないでください(軽く当て、なでるように研磨してください)。ダイヤ面に刃を鋭利(直角)に当てないでください(刃こぼれやダイヤ剥離の原因になります)。用途以外のご使用及び改造などはおやめ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドシャープナー SDS-100Fの型番SDS-100Fのページです。 型番SDS-100Fに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドシャープナー SDS-100Fのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
TIG溶接機のタングステン電極を削るのに使用
5
満足度:5.0
タングステン電極を削って尖らせるためには目が細かい砥石が最適です。用途外ではありますが、こちらのダイヤモンドコートが非常...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドシャープナー SDS-100F
ダイヤモンドシャープナー SDS-100C
ダイヤモンドシャープナー SDS-100R2
ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5
ダイヤモンドカッタータイル用 SDWT-7
ダイヤモンドカッター 瓦用 SDWK-8
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,259円1,428円1,428円6,369円4,166円4,398円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目
外径(mm)100100100125105105
内径(mm)202020222020
刃幅(mm)202020755
JANコード497729230052049772923005444977292300124497729230504449772923040304977292304047
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました