ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削剤 ウルトラカット

    住鉱潤滑剤

    切削剤 ウルトラカット

    -

    通常価格(税別):2,031円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • ニュースーパーストーンミニ【10個入り】

    日本ジーシー工業

    ニュースーパーストーンミニ【10個入り】

    5.0

    通常価格(税別):4,114円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    トラスコ中山

    ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    4.0

    通常価格(税別):2,070円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ペッタンペーパー

    柳瀬

    ペッタンペーパー

    -

    通常価格(税別):445円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイヤモンドカップサンダー ダブルタイプ SDC-100W

ダイヤモンドカップサンダー ダブルタイプ SDC-100W SDC-100W
通常単価(税別)
2,432円
税込単価
2,675円
通常出荷日:3日目

面で削る中仕上げ用ダブルタイプのダイヤモンドカップサンダー。【特長】・ダイヤモンドを厳選し、納得の研削...

詳細を確認

型番:

SDC-100W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SDC-100Wの仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / 石材
外径(mm)
100
内径(mm)
20
JANコード
4977292301633
最高回転速度(min-1)
13700
-
-

商品情報

ダイヤモンドカップサンダー ダブルタイプの特長

ダイヤモンドカップサンダー ダブルタイプの画像

ダイヤモンドカップサンダー ダブルタイプの画像

ブランド名SK11
商品名ダイヤモンドカップサンダー
規格SDC-100Wダブル
商品サイズ幅100×高さ100×奥行き20mm 重量300g

仕様

  • 外径:100mm
  • 内径:20mm(15mm)
  • 最高回転速度:13,700min-1

注意事項

  • ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。
  • 側圧をかけないで、曲線切りは避け、安全カバー使用してください。

型番リスト

表示件数
型番
SDC-100W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,432円
( 2,675円 )
3日目

詳細情報

基本情報

面で削る中仕上げ用ダブルタイプのダイヤモンドカップサンダー。
【特長】
・ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現。
【用途】
・コンクリート石材類の研削作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカップサンダー ダブルタイプ SDC-100Wの型番SDC-100Wのページです。 型番SDC-100Wに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカップサンダー ダブルタイプ SDC-100Wのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンクリート基礎の表面ならし
5
満足度:5.0
コンクリート基礎の表面がデコボコになっているところを削りました。飛び出している部分だけを削りましたが、使用にまったく問題...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカップサンダー ダブルタイプ SDC-100W
ダイヤモンドカップサンダー シングルタイプ SDC-100S
ダイヤモンドカッター 瓦用 SDWK-8
ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5
ダイヤモンドカッター SDW-1
ダイヤモンドカッタータイル用 SDWT-7
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,432円2,180円4,398円6,369円2,390円4,166円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / 石材タイル石材コンクリート・アスファルトタイル
外径(mm)100100105125107105
内径(mm)202020222020
JANコード497729230163349772923016264977292304047497729230504449772923017704977292304030
最高回転速度(min-1)137001370014500122001450014500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました