ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイヤモンドカップサンダー シングルタイプ SDC-100S

ダイヤモンドカップサンダー シングルタイプ SDC-100S SDC-100S
通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円
通常出荷日:3日目

角で削る粗仕上げ用ダイヤモンドカップサンダー、シングルタイプ。【特長】・ダイヤモンドを厳選し、納得の研...

詳細を確認

型番:

SDC-100S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SDC-100Sの仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / 石材
外径(mm)
100
内径(mm)
20
JANコード
4977292301626
最高回転速度(min-1)
13700
-
-

商品情報

ダイヤモンドカップサンダー シングルタイプの特長

パッケージ画像

パッケージ画像

ブランド名SK11
商品名ダイヤモンドカップサンダー
規格SDC-100Sシングル
商品サイズ幅100×高さ100×奥行き20mm 重量280g

仕様

  • 粗仕上げ用
  • 乾式用
  • コンクリート、石材、ブロック、レンガ用
  • 外径:100mm
  • 内径:20mm(15mm)
  • 最高回転速度:13,700min-1

注意事項

  • ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。
  • 側圧をかけないで、曲線切りは避け、安全カバー使用してください。

型番リスト

表示件数
型番
SDC-100S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180円
( 2,398円 )
3日目

詳細情報

基本情報

角で削る粗仕上げ用ダイヤモンドカップサンダー、シングルタイプ。
【特長】
・ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現。
【用途】
・コンクリート石材類の研削作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカップサンダー シングルタイプ SDC-100Sの型番SDC-100Sのページです。 型番SDC-100Sに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカップサンダー シングルタイプ SDC-100Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカップサンダー シングルタイプ SDC-100S
ダイヤモンドカップサンダー ダブルタイプ SDC-100W
ダイヤモンドカッター SDW-1
ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5
ダイヤモンドカッター 瓦用 SDWK-8
ダイヤモンドカッタータイル用 SDWT-7
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,180円2,432円2,390円6,369円4,398円4,166円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト石材タイルタイル
外径(mm)100100107125105105
内径(mm)202020222020
JANコード497729230162649772923016334977292301770497729230504449772923040474977292304030
最高回転速度(min-1)137001370014500122001450014500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート