ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイヤモンドカッタータイル用 SDWT-7

ダイヤモンドカッタータイル用 SDWT-7 SDWT-7
通常単価(税別)
4,166円
税込単価
4,583円
通常出荷日:3日目

刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できるダイヤモンドカッタータイル用。【特長】・充電工...

詳細を確認

型番:

SDWT-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SDWT-7の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1
内径(mm)
20
刃幅(mm)
5
JANコード
4977292304030
最高回転速度(min-1)
14500
-
-

商品情報

製品仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

ブランド名SK11
商品名ダイヤモンドカッタータイル用
規格SDWT-7
商品サイズ幅105×高さ105×奥行き3mm 重量70g
  • 日本製
  • 外径:105mm
  • 内径:20mm(15mm)
  • 刃厚:1mm
  • ダイヤ幅:5mm
  • 最高回転速度:14,500min-1
  • 使用機種:ディスクグラインダー100mm

型番リスト

表示件数
型番
SDWT-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,166円
( 4,583円 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できるダイヤモンドカッタータイル用。
【特長】
・充電工具対応。
・タイルの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られる。
【用途】
・電動ジスクグラインダーで磁器タイルや硬質タイル、一般タイルの切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッタータイル用 SDWT-7の型番SDWT-7のページです。 型番SDWT-7に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッタータイル用 SDWT-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッタータイル用 SDWT-7
ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-4
ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5
ダイヤモンドカッター 瓦用 SDWK-8
ダイヤモンドカッター SDW-1
ダイヤモンドカッタータイル専用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11アイウッド
通常価格4,166円4,166円6,369円4,398円2,390円3,221円
通常出荷日3日目3日目4日目3日目3日目6日目
主要切断材質タイル石材石材タイルコンクリート・アスファルトタイル
外径(mm)105107125105107105
刃厚(mm)122.21.31.81
内径(mm)202022202020
刃幅(mm)57757-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました