ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】平織りマスキングテープ
通常価格(税別):54円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
通常価格(税別):741円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ノリタケ
スーパーリトル 切断砥石
ノリタケ
通常価格(税別):381円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~


製品のパッケージ画像
| ブランド名 | SK11 |
|---|---|
| 商品名 | ダイヤモンドカッター 石材用 |
| 規格 | SDWS-4 |
| 商品サイズ | 幅107×高さ107×奥行き3mm 重量140g |
仕様
注意事項
脅威の切断距離180m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッター。
【特長】
・刃先セグメント形状で切れ味(スピード)重視設計。
・石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られる。
・切り粉の排出が良く作業能率がアップ。
【用途】
・石材の切断・加工。

三京ダイヤモンド工業
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)


三京ダイヤモンド工業
SDカッター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式) 長寿命
0通常価格(税別):6,277円~

プロクソン
ミニルーター用ダイヤモンドカッター
0通常価格(税別):3,479円

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,149円~

SK-11
MULTIチップソー 電気丸鋸対応
0通常価格(税別):2,039円~

マキタ
ポータブルバンドソー(PB180D、2107F/W)用ブレード
0通常価格(税別):11,990円

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,231円~

ハウスビーエム
兼用ジグソー替刃
5通常価格(税別):420円~

バーコ
3802 ハイスピード・マシンソーブレード
5通常価格(税別):2,398円~

リョービ
TBS-80卓上バンドソー用帯ノコ刃
5通常価格(税別):4,139円