ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイヤモンドカッター 瓦用 SDWK-8

ダイヤモンドカッター 瓦用 SDWK-8 SDWK-8
通常単価(税別)
4,398円
税込単価
4,838円
通常出荷日:3日目

瓦の切断に最適なダイヤモンドを選定し驚異の耐久性を実現したダイヤモンドカッター 瓦用。【特長】・充電工...

詳細を確認

型番:

SDWK-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SDWK-8の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.3
内径(mm)
20
刃幅(mm)
5
JANコード
4977292304047
最高回転速度(min-1)
14500
-
-

商品情報

ダイヤモンドカッター 瓦用 SDWK-8の特長

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

ブランド名SK11
商品名ダイヤモンドカッター 瓦用
規格SDWK-8
商品サイズ幅105×高さ105×奥行き3mm 重量70g

仕様

  • 驚異の耐久性能
  • 日本製
  • 瓦用
  • 乾式用
  • 外径:105mm
  • 内径:20mm(15mm)
  • 刃厚:1.3mm
  • ダイヤ幅:5mm
  • 最高回転速度:14,500min-1
  • 使用機種:ディスクグラインダー100mm

型番リスト

表示件数
型番
SDWK-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,398円
( 4,838円 )
3日目

詳細情報

基本情報

瓦の切断に最適なダイヤモンドを選定し驚異の耐久性を実現したダイヤモンドカッター 瓦用。
【特長】
・充電工具対応。
・瓦の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られる。
【用途】
・電動ジスクグラインダーで瓦の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター 瓦用 SDWK-8の型番SDWK-8のページです。 型番SDWK-8に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッター 瓦用 SDWK-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター 瓦用 SDWK-8
ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5
ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-4
ダイヤモンドカッター SDW-1
ダイヤモンドカッタータイル用 SDWT-7
タイル&瓦用 ウェーブ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11理研ダイヤモンド工業
通常価格4,398円6,369円4,166円2,390円4,166円4,004円
通常出荷日3日目4日目3日目3日目3日目4日目
主要切断材質タイル石材石材コンクリート・アスファルトタイルコンクリート・アスファルト / タイル
外径(mm)105125107107105100
刃厚(mm)1.32.221.811
内径(mm)202220202020
刃幅(mm)57775-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました