17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 六角棒L形レンチ

    TONE

    六角棒L形レンチ

    4.5

    通常価格(税別):275円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE

    TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    4.5

    通常価格(税別):2,818円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    トラスコ中山

    ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    4.0

    通常価格(税別):2,070円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイヤモンドカッター ウェー

ダイヤモンドカッター ウェー
  • SDW-65
  • SDW-75
通常単価(税別)
5,891円~7,014円
税込単価
6,480円~7,715円
通常出荷日:3日目

コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断するダイヤモンドカッター。【特長...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ダイヤモンドカッター ウェーの仕様

ダイヤモンドカッター ウェー SDW-65

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名ダイヤモンドカッター ウェー
規格SDW-65
商品サイズ幅155×高さ155×奥行き2mm 重量198g

仕様

  • 外径:155mm。
  • 内径:25.4mm。
  • 刃厚:2.0mm。
  • 刃幅:7.0mm。
  • 乾式用。

ダイヤモンドカッター ウェー SDW-75

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名ダイヤモンドカッター ウェー
規格SDW-75
商品サイズ幅180×高さ180×奥行き2mm 重量265g

仕様

  • 外径:180mm。
  • 内径:25.4mm。
  • 刃厚:2.0mm。
  • 刃幅:7.0mm。
  • 乾式用。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

最小発注数量
155
4977292311403
1個
180
4977292311427
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,891円
( 6,480円 )
3日目
7,014円
( 7,715円 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断するダイヤモンドカッター。
【特長】
・刃の形状は切り口重視のウェーブタイプ。
・ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れている。
・U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮する。
【用途】
・硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター ウェーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター ウェー
ダイヤモンドカッター セグ
ダイヤモンドカッター SDW-1
ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5
ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-4
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11レヂトン
通常価格5,891円-5,891円 -2,390円6,369円4,166円4,342円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目6日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト石材石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
刃厚(mm)221.82.221.8
内径(mm)25.425.420222020
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
刃幅(mm)77777-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト