ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

レシプロソーブレード竹用

レシプロソーブレード竹用 SRSB-005
通常単価(税別)
965円
税込単価
1,062円
通常出荷日:3日目

刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現したブレード。【特長】・無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ...

詳細を確認

型番:

SRSB-005
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SRSB-005の仕様・寸法情報

全長(mm)
200
材質
特殊鋼(SK5)
板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
160
ピッチ(mm)
1.7
仕様
江戸目
JANコード
4977292362047
パッケージ幅(mm)
45
パッケージ高さ(mm)
245
パッケージ奥行き(mm)
5
パッケージ重量(g)
30
-
-

商品情報

製品仕様

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

竹の切断、塩ビ・樹脂の切断に

竹の切断、塩ビ・樹脂の切断に

ブランド名SK11
商品名レシプロソーブレード竹用
規格SRSB-005
商品サイズ幅30×高さ200×奥行き1mm 重量20g

仕様

  • 刃渡り:160mm。
  • 全長:200mm。
  • 板厚:0.6mm。
  • ピッチ:1.7mm。
  • 江戸目。

注意事項

  • 商品に亀裂や割れ、変形などの異常がないか確認する。
  • 電動工具本機の取扱い説明書に従って正しく取り付けて使用する。
  • 使用直後の刃は高温になっているので、手などで触れない。

型番リスト

表示件数
型番
SRSB-005
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965円
( 1,062円 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現したブレード。
【特長】
・無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強い。
・手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かすと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができる。
【用途】
・竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レシプロソーブレード竹用の型番SRSB-005のページです。 型番SRSB-005に関する仕様情報を記載しております。
レシプロソーブレード竹用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レシプロソーブレード竹用
レシプロソーブレード剪定用
レシプロソーブレード塩ビ竹用
レシプロソーブレード木工用
セーバソーブレード鉄工薄物用
セーバソーブレード鉄工厚物用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格965円965円810円 -965円1,113円1,113円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長(mm)200280--160160
材質特殊鋼(SK5)特殊鋼(SK5)特殊鋼(SK5)特殊鋼(SK5)ハイス鋼ハイス鋼
板厚(mm)0.60.90.6---
刃渡り(mm)160240----
ピッチ(mm)1.731.53--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました