17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃渡り(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

レシプロソーブレード塩ビ竹用

レシプロソーブレード塩ビ竹用
  • SRSB-004
  • SRSB-006
通常単価(税別)
810円~1,021円
税込単価
891円~1,123円
通常出荷日:3日目

刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現したブレード。【特長】・無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

レシプロソーブレード塩ビ竹用 SRSB-004

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

塩ビパイプの切断、竹の切断に

塩ビパイプの切断、竹の切断に

ブランド名SK11
商品名レシプロソーブレード塩ビ竹用
規格SRSB-004
商品サイズ幅30×高さ200×奥行き1mm 重量20g

仕様

  • 刃渡り:160mm。
  • 全長:200mm。
  • 板厚:0.6mm。
  • ピッチ:1.5mm。
  • 江戸目。

注意事項

  • 商品に亀裂や割れ、変形などの異常がないか確認する。
  • 電動工具本機の取扱い説明書に従って正しく取り付けて使用する。
  • 使用直後の刃は高温になっているので、手などで触れない。

レシプロソーブレード塩ビ竹用 SRSB-006

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

塩ビパイプの切断、竹の切断に

塩ビパイプの切断、竹の切断に

ブランド名SK11
商品名レシプロソーブレード塩ビ竹用
規格SRSB-006
商品サイズ幅30×高さ250×奥行き1mm 重量25g

仕様

  • 刃渡り:210mm。
  • 全長:250mm。
  • 板厚:0.6mm。
  • ピッチ:1.5mm。
  • 江戸目。

注意事項

  • 商品に亀裂や割れ、変形などの異常がないか確認する。
  • 電動工具本機の取扱い説明書に従って正しく取り付けて使用する。
  • 使用直後の刃は高温になっているので、手などで触れない。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

刃渡り

(mm)

JANコード

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
200
160
4977292362030
245
30
1個
250
210
4977292362054
340
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810円
( 891円 )
3日目
1,021円
( 1,123円 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現したブレード。
【特長】
・無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強い。
・手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かすと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができる。
【用途】
・塩ビパイプの切断、竹の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レシプロソーブレード塩ビ竹用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レシプロソーブレード塩ビ竹用
レシプロソーブレード竹用
レシプロソーブレード剪定用
レシプロソーブレード木工用
ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15
ZAKレシプロソー解体全般
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格810円-965円965円965円628円2,348円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
材質特殊鋼(SK5)特殊鋼(SK5)特殊鋼(SK5)特殊鋼(SK5)バイメタルタングステンカーバイト
板厚(mm)0.60.60.9---
ピッチ(mm)1.51.733--
仕様江戸目江戸目江戸目、逆アサリ付江戸目鋼板厚薄物用スピード超速切・ライフ超耐久
パッケージ幅(mm)454545454747
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト