ツール用品技術窓口

確定しました

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

セーバソーブレード鉄工薄物用

セーバソーブレード鉄工薄物用 4977292360616
通常単価(税別)
1,113円
税込単価
1,224円
通常出荷日:3日目

鉄工用レシプロソーブレード。【特長】・40mm以下のパイプ・金属系サイディングに使用可能。【用途】・鉄...

詳細を確認

型番:

4977292360616
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292360616の仕様・寸法情報

山数
24
刃先材質
ハイス鋼
全長(mm)
160
材質
ハイス鋼
切断能力
鉄工・非鉄工金属:3.0mm以下・40mm以下のパイプ・金属系サイディング
JANコード
4977292360616
パッケージ幅(mm)
60
パッケージ高さ(mm)
215
パッケージ奥行き(mm)
3
パッケージ重量(g)
60
入数
2枚入
-
-

商品情報

製品仕様

  • 2枚入
  • 全長:160mm
  • 山数(inch当り):24
  • 切断能力:鉄工・非鉄工金属:3.0mm以下・40mm以下のパイプ・金属系サイディング
セーバソーブレード鉄工薄物用の外観

セーバソーブレード鉄工薄物用の外観

セーバソーブレード鉄工薄物用のパッケージ

セーバソーブレード鉄工薄物用のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
  • ※ 電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
4977292360616

入数

最小発注数量
2枚入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,113円
( 1,224円 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄工用レシプロソーブレード。
【特長】
・40mm以下のパイプ・金属系サイディングに使用可能。
【用途】
・鉄工・非鉄工金属(3.0mm以下)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーバソーブレード鉄工薄物用の型番4977292360616のページです。 型番4977292360616に関する仕様情報を記載しております。
セーバソーブレード鉄工薄物用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバソーブレード鉄工薄物用
セーバソーブレード鉄工厚物用
セーバソーブレード 木工用 No.3
バイメタルセーバーソーブレード鉄工用
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
セーバーソーブレード(木材・金属用)
メーカーSK-11SK-11SK-11河部精密工業河部精密工業ボッシュ
通常価格1,113円1,113円930円1,211円1,167円2,383円
通常出荷日3日目3日目3日目6日目2日目4日目
山数2418918326
刃先材質ハイス鋼ハイス鋼-コバルト入バイメタルハイス鋼バイメタルハイスバイメタルハイス
全長(mm)16016016420085100
材質ハイス鋼ハイス鋼特殊刃物鋼---
切断能力鉄工・非鉄工金属:3.0mm以下・40mm以下のパイプ・金属系サイディング鉄工・非鉄工金属:3.0~6.0mm・80mm以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボード木材・新建材:100mm以下---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました