ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

セーバソーブレード 木工用 No.3

セーバソーブレード 木工用 No.3 4977292360623
通常単価(税別)
930円
税込単価
1,023円
通常出荷日:3日目

木材・新建材用レシプロソーブレード。【特長】・100mm以下の木材・新建材に使用可能。【用途】・木材・...

詳細を確認

型番:

4977292360623
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292360623の仕様・寸法情報

山数
9
全長(mm)
164
材質
特殊刃物鋼
切断能力
木材・新建材:100mm以下
JANコード
4977292360623
パッケージ幅(mm)
60
パッケージ高さ(mm)
215
パッケージ奥行き(mm)
3
パッケージ重量(g)
40
入数
2枚入

商品情報

セーバソーブレード 木工用の仕様

  • 2枚入
  • 全長:164mm
  • 山数(inch当り):9
  • 切断能力:木材・新建材:100mm以下
セーバソーブレード 木工用の外観

セーバソーブレード 木工用の外観

セーバソーブレード 木工用のパッケージ

セーバソーブレード 木工用のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
  • ※ 電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
4977292360623

入数

最小発注数量
2枚入
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930円
( 1,023円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木材・新建材用レシプロソーブレード。
【特長】
・100mm以下の木材・新建材に使用可能。
【用途】
・木材・新建材(100mm以下)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーバソーブレード 木工用 No.3の型番4977292360623のページです。 型番4977292360623に関する仕様情報を記載しております。
セーバソーブレード 木工用 No.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバソーブレード 木工用 No.3
セーバソーブレード鉄工薄物用
セーバソーブレード鉄工厚物用
レシプロソーブレード剪定用
レシプロソーブレード竹用
ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格930円1,113円1,113円965円965円628円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
山数92418--24
全長(mm)164160160280200-
材質特殊刃物鋼ハイス鋼ハイス鋼特殊鋼(SK5)特殊鋼(SK5)バイメタル
切断能力木材・新建材:100mm以下鉄工・非鉄工金属:3.0mm以下・40mm以下のパイプ・金属系サイディング鉄工・非鉄工金属:3.0~6.0mm・80mm以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボード---
JANコード497729236062349772923606164977292360609497729236202349772923620474977292351553
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました