17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃

通常単価(税別)
642円~2,657円
税込単価
706円~2,923円
通常出荷日:3日目

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群。【特長】・刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃の仕様

  • 全長:(AF08-15)150mm/(AF08-22)225mm/(AF08-30)300mm
  • 厚み:0.9mm
  • 山数:10-14
  • 刃型:バリオピッチ刃
  • 際切りフレキシブル(AF08-22、AF08-30)
  • 対応機種:レシプロソー・セーバーソー
  • 対応メーカー:マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃 KF08-15の外観

ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃 KF08-15の外観

ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃 KF08-22の外観

ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃 KF08-22の外観

ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃 KF08-30の外観

ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃 KF08-30の外観

ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃 KF08-15/5の外観

ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃 KF08-15/5の外観

ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃 KF08-22/5の外観

ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃 KF08-22/5の外観

ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃 KF08-30/5の外観

ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃 KF08-30/5の外観

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外にはご使用にならないでください。
  • ※ ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。
  • ※ 無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ重量

(g)

入数

最小発注数量
全長150×厚み0.9
-
4977292351669
47
205
1.5
49
1枚
3個
全長150×厚み0.9
-
4977292351966
47
205
10
88
5枚
1個
全長225×厚み0.9
際切りフレキシブル
4977292351676
47
280
1.5
24.5
1枚
3個
全長225×厚み0.9
際切りフレキシブル
4977292351973
47
280
10
140
5枚
1個
全長300×厚み0.9
際切りフレキシブル
4977292351683
47
355
1.5
49
1枚
3個
全長300×厚み0.9
際切りフレキシブル
4977292351980
47
355
10
190
5枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642円
( 706円 )
3日目
2,025円
( 2,228円 )
3日目
740円
( 814円 )
3日目
2,474円
( 2,721円 )
3日目
782円
( 860円 )
3日目
2,657円
( 2,923円 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群。
【特長】
・刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃。
【用途】
・木質の解体。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃
ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃
ZAKレシプロソー設備解体
ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット
ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15
ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格642円-754円 -824円 -712円 -628円614円 -
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
山数10-146-1210-142424-
刃先材質バイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタル
材質バイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタル
刃型バリオピッチ刃プログレッサー刃バリオピッチ刃ウェーブセットウェーブセットサイドセット
対応メーカーマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト