17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃

ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃
  • KP10-20
  • KP10-20/25
  • KP10-20/5
通常単価(税別)
7542,531
税込単価
8292,784
通常出荷日:3日目

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群。【特長】・シャンク側から先に行くほど大ピッチ。・薄...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃の仕様

  • サイズ:全長200mm×厚み1.25mm
  • 山数:6-12
  • 刃型:プログレッサー刃
  • 入数:1枚/5枚/25枚
  • スピード速切・板厚薄~厚用
  • 対応機種:レシプロソー・セーバーソー
  • 対応メーカー:マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃 KP10-20の外観

ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃 KP10-20の外観

ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃 KP10-20/5の外観

ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃 KP10-20/5の外観

ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃 KP10-20のパッケージ

ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃 KP10-20のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外にはご使用にならないでください。
  • ※ ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。
  • ※ 無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。

型番リスト

表示件数

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ重量

(g)

入数

最小発注数量
4977292351737
47
280
1.5
40
1枚
3個
4977292352031
47
280
10
155
5枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754
( 829 )
3日目
2,531
( 2,784 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群。
【特長】
・シャンク側から先に行くほど大ピッチ。
・薄物から厚物、細目から粗目を自在に調整可能。
【用途】
・木質の解体。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木材の切断
5
満足度:5.0
かなり剛性があるので,折れにくい感じがします. また,刃が工夫されており,よく切れます.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃
ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15
ZAKレシプロソー設備解体
ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃
ZAKレシプロソー解体全般
ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格754-628824 -642 -2,348 -712 -
通常出荷日3日目3日目2日目3日目2日目3日目
山数6-122410-1410-146-824
刃先材質バイメタルバイメタルバイメタルバイメタル-バイメタル
材質バイメタルバイメタルバイメタルバイメタルタングステンカーバイトバイメタル
サイズ(mm)全長200×厚み1.25全長150×厚み0.9----
仕様スピード速切・板厚薄~厚用鋼板厚薄物用鋼板厚厚物用-スピード超速切・ライフ超耐久-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト