17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット

通常単価(税別)
614円~2,601円
税込単価
675円~2,861円
通常出荷日:3日目

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群。【特長】・ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセットの仕様

  • 全長:(AF09-10)100mm/(AF07-15、AF09-15)150mm/(AF07-22、AF09-22)225mm/(AF09-30)300mm
  • 厚み:0.9mm
  • 山数:(AF07-15、AF07-22)10/(AF09-10、AF09-15、AF09-22、AF09-30)6
  • 刃型:サイドセット
  • 入数:1枚/5枚/25枚
  • (KF07-22)際切りフレキシブル/(AF09-10、AF09-15、AF09-22、AF09-30)スピード速切
  • 対応機種:レシプロソー・セーバーソー
  • 対応メーカー:マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット KF07-15の外観

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット KF07-15の外観

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット KF07-15/5の外観

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット KF07-15/5の外観

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット KF07-15のパッケージ

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット KF07-15のパッケージ

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット KF07-15の外観2

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット KF07-15の外観2

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット KH09-10/5の外観

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット KH09-10/5の外観

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット KH09-15/5の外観

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット KH09-15/5の外観

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット KH09-22/5の外観

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット KH09-22/5の外観

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット KH09-30/5の外観

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット KH09-30/5の外観

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外にはご使用にならないでください。
  • ※ ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。
  • ※ 無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。

型番リスト

表示件数

山数

サイズ

(mm)

仕様

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ重量

(g)

入数

最小発注数量
10
全長150×厚み0.9
-
4977292351645
47
205
1.5
24.5
1枚
3個
10
全長150×厚み0.9
-
4977292351942
47
205
10
90
5枚
1個
10
全長225×厚み0.9
際切りフレキシブル
4977292351652
47
280
1.5
36.5
1枚
3個
10
全長225×厚み0.9
際切りフレキシブル
4977292351959
47
280
10
138
5枚
1個
6
全長100×厚み0.9
スピード速切
4977292351690
47
205
1.5
36
1枚
3個
6
全長100×厚み0.9
スピード速切
4977292351997
47
205
10
50
5枚
1個
6
全長150×厚み1.25
スピード速切
4977292351706
47
205
1.5
24.5
1枚
3個
6
全長150×厚み1.25
スピード速切
4977292352000
47
205
10
91
5枚
1個
6
全長225×厚み1.25
スピード速切
4977292351713
47
280
1.5
40
1枚
3個
6
全長225×厚み1.25
スピード速切
4977292352017
47
280
10
155
5枚
1個
6
全長300×厚み1.25
スピード速切
4977292351720
47
355
1.5
56
1枚
3個
6
全長300×厚み1.25
スピード速切
4977292352024
47
355
10
223
5枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642円
( 706円 )
3日目
2,025円
( 2,228円 )
3日目
740円
( 814円 )
3日目
2,474円
( 2,721円 )
3日目
614円
( 675円 )
3日目
1,596円
( 1,756円 )
3日目
642円
( 706円 )
3日目
2,025円
( 2,228円 )
3日目
712円
( 783円 )
3日目
2,348円
( 2,583円 )
3日目
768円
( 845円 )
3日目
2,601円
( 2,861円 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群。
【特長】
・ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセット。
【用途】
・木質の解体。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZAKレシプロソー木質解体 サイドセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZAKレシプロソー木質解体 サイドセット
ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット
ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃
ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃
ZAKレシプロソー設備解体
ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格614円-601円 -754円 -642円 -824円 -712円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目2日目3日目
刃先材質バイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタル
材質バイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタル
刃型サイドセットサイドセットプログレッサー刃バリオピッチ刃バリオピッチ刃ウェーブセット
対応メーカーマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
適用機種レシプロソー・セーバーソーレシプロソー・セーバーソーレシプロソー・セーバーソーレシプロソー・セーバーソーレシプロソー・セーバーソーレシプロソー・セーバーソー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト