17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット

通常単価(税別)
7122,348
税込単価
7832,583
通常出荷日:3日目

高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適。【特長】・波型アサリ形状で摩擦を軽減。【用途】・金属の切断。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセットの仕様

  • 全長:(AF03-15)150mm/(AF03-22)225mm
  • 厚み:0.9mm
  • 山数:24
  • 刃型:ウェーブセット
  • (AF03-15)鋼板厚薄物用/(AF03-22)鋼板厚薄物用・際切りフレキシブル
  • 対応機種:レシプロソー・セーバーソー
  • 対応メーカー:マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット AF03-15/5の外観1

ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット AF03-15/5の外観1

ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット AF03-15/5のパッケージ

ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット AF03-15/5のパッケージ

ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット AF03-15/5の外観2

ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット AF03-15/5の外観2

ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット AF03-22の外観

ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット AF03-22の外観

ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット AF03-22/5の外観

ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット AF03-22/5の外観

ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット AF03-22のパッケージ

ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット AF03-22のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外にはご使用にならないでください。
  • ※ ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。
  • ※ 無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ重量

(g)

入数

最小発注数量
全長150×厚み0.9
鋼板厚薄物用
4977292351850
47
205
10
91.5
5枚
1個
全長225×厚み0.9
鋼板厚薄物用・際切りフレキシブル
4977292351560
47
280
1.5
36.5
1枚
1個
全長225×厚み0.9
鋼板厚薄物用・際切りフレキシブル
4977292351867
47
280
10
142
5枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,969
( 2,166 )
3日目
712
( 783 )
3日目
2,348
( 2,583 )
3日目

詳細情報

基本情報

高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適。
【特長】
・波型アサリ形状で摩擦を軽減。
【用途】
・金属の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット
ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15
ZAKレシプロソー設備解体
ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃
ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃
ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格712-628824 -754 -642 -601 -
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目2日目〜
山数242410-146-1210-14-
刃先材質バイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタル
材質バイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタル
刃型ウェーブセットウェーブセットバリオピッチ刃プログレッサー刃バリオピッチ刃サイドセット
対応メーカーマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト