17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃

通常単価(税別)
7402,601
税込単価
8142,861
通常出荷日:3日目

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。【特長】・特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃の仕様

  • サイズ:(AH04-15、AH05-15)全長150mm×厚み1.1mm、(AH04-22、AH05-22)全長225mm×厚み1.1mm
  • 山数:(AH04-15、AH04-22)14+18、(AH05-15、AH05-22)8+10
  • 刃型:2×2刃
  • 入数:1/5/25枚
  • 鋼板厚厚物用・スピード速切
  • 対応機種:レシプロソー・セーバーソー
  • 対応メーカー:マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃 AH04-15の外観

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃 AH04-15の外観

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃 AH04-15/5の外観

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃 AH04-15/5の外観

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃 AH04-22の外観

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃 AH04-22の外観

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃 AH04-22/5の外観

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃 AH04-22/5の外観

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃 AH05-15の外観

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃 AH05-15の外観

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃 AH05-15/5の外観

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃 AH05-15/5の外観

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃 AH05-22の外観

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃 AH05-22の外観

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃 AH05-22/5の外観

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃 AH05-22/5の外観

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外にはご使用にならないでください。
  • ※ ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。
  • ※ 無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。

型番リスト

表示件数

山数

サイズ

(mm)

仕様

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ重量

(g)

入数

最小発注数量
14+18
全長150×厚み1.1
鋼板厚厚物用
4977292351577
47
205
1.5
35
1枚
3個
14+18
全長150×厚み1.1
鋼板厚厚物用
4977292351874
47
205
10
142
5枚
1個
14+18
全長225×厚み1.1
鋼板厚厚物用
4977292351584
47
280
1.5
53.5
1枚
3個
14+18
全長225×厚み1.1
鋼板厚厚物用
4977292351881
47
280
10
223
5枚
1個
8+10
全長150×厚み1.1
鋼板厚厚物用・スピード速切
4977292351591
47
205
1.5
35
1枚
3個
8+10
全長150×厚み1.1
鋼板厚厚物用・スピード速切
4977292351898
47
205
10
143
5枚
1個
8+10
全長225×厚み1.1
鋼板厚厚物用・スピード速切
4977292351607
47
280
1.5
53.5
1枚
3個
8+10
全長225×厚み1.1
鋼板厚厚物用・スピード速切
4977292351904
47
280
10
223
5枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
3日目
2,474
( 2,721 )
3日目
768
( 845 )
3日目
2,601
( 2,861 )
3日目
740
( 814 )
3日目
2,474
( 2,721 )
3日目
768
( 845 )
3日目
2,601
( 2,861 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。
【特長】
・特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。
【用途】
・金属の切断

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZAKレシプロソー金属切断 2×2刃
ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット
ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット
ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15
ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃
ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格740-712 -601 -628754 -642 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目3日目
刃先材質バイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタル
材質バイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタルバイメタル
刃型2×2刃ウェーブセットサイドセットウェーブセットプログレッサー刃バリオピッチ刃
対応メーカーマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなどマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
適用機種レシプロソー・セーバーソーレシプロソー・セーバーソーレシプロソー・セーバーソーレシプロソー・セーバーソーレシプロソー・セーバーソーレシプロソー・セーバーソー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト