ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 入数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15

ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15 AF03-15
通常単価(税別)
628
税込単価
691
通常出荷日:3日目

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群。【特長】・波型アサリ形状で摩擦を軽減。【用途】・金...

詳細を確認

型番:

AF03-15
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AF03-15の仕様・寸法情報

山数
24
刃先材質
バイメタル
材質
バイメタル
サイズ(mm)
全長150×厚み0.9
仕様
鋼板厚薄物用
刃型
ウェーブセット
JANコード
4977292351553
パッケージ幅(mm)
47
パッケージ高さ(mm)
205
パッケージ奥行き(mm)
1.5
パッケージ重量(g)
25
対応メーカー
マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
適用機種
レシプロソー・セーバーソー
入数
1枚

商品情報

ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15の仕様

  • サイズ:全長150mm×厚み0.9mm
  • 山数:24
  • 刃型:ウェーブセット
  • 鋼板厚薄物用
  • 対応機種:レシプロソー・セーバーソー
  • 対応メーカー:マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15の外観1

ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15の外観1

ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15のパッケージ

ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15のパッケージ

ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15の外観2

ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15の外観2

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外にはご使用にならないでください。
  • ※ ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。
  • ※ 無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。

型番リスト

表示件数
型番
AF03-15

入数

最小発注数量
1枚
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
628
( 691 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群。
【特長】
・波型アサリ形状で摩擦を軽減。
【用途】
・金属の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15の型番AF03-15のページです。 型番AF03-15に関する仕様情報を記載しております。
ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZAKレシプロソー金属切断 AF03-15
ZAKレシプロソー木質解体 プログレッサー刃
ZAKレシプロソー設備解体
ZAKレシプロソー金属切断 ウェーブセット
ZAKレシプロソー解体全般
ZAKレシプロソー木質解体 バリオピッチ刃
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格628754 -824 -712 -2,348 -642 -
通常出荷日3日目3日目2日目3日目2日目3日目
山数246-1210-14246-810-14
刃先材質バイメタルバイメタルバイメタルバイメタル-バイメタル
材質バイメタルバイメタルバイメタルバイメタルタングステンカーバイトバイメタル
サイズ(mm)全長150×厚み0.9全長200×厚み1.25----
仕様鋼板厚薄物用スピード速切・板厚薄~厚用鋼板厚厚物用-スピード超速切・ライフ超耐久-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました