ツール用品技術窓口

確定しました

ジグソーブレード新建材仕上げ

ジグソーブレード新建材仕上げ 4977292360500
通常単価(税別)
894円
税込単価
983円
通常出荷日:3日目

ジグソー用交換ブレード。【特長】・新建材仕上げ用のブレード。・本目立て・スキ削りで、切り口は最高の仕上...

詳細を確認

型番:

4977292360500
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292360500の仕様・寸法情報

材質
ハイス鋼
山数
12/インチ
全長(mm)
83
材質詳細
SKH(ハイス鋼)
切断能力
塩化ビニール:3.0~30mm・ベークライト:2.0~20mm
JANコード
4977292360500
パッケージ幅(mm)
42
パッケージ高さ(mm)
148
パッケージ奥行(mm)
3
パッケージ重量(g)
12
入数
2枚入
-
-

商品情報

製品仕様

  • 2枚入
  • 全長:83mm
  • 山数(inch当り):12
  • 切断能力:塩化ビニール:3.0~30mm・ベークライト:2.0~20mm
ジグソーブレード新建材仕上げの外観1

ジグソーブレード新建材仕上げの外観1

ジグソーブレード新建材仕上げのパッケージ

ジグソーブレード新建材仕上げのパッケージ

ジグソーブレード新建材仕上げの外観2

ジグソーブレード新建材仕上げの外観2

注意・禁止事項

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
  • ※ 電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
  • ※ ご使用機種により、切断厚は異なります。

型番リスト

表示件数
型番
4977292360500

入数

最小発注数量
2枚入
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894円
( 983円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ジグソー用交換ブレード。
【特長】
・新建材仕上げ用のブレード。
・本目立て・スキ削りで、切り口は最高の仕上がり。
【用途】
・新建材仕上げ用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジグソーブレード新建材仕上げの型番4977292360500のページです。 型番4977292360500に関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレード新建材仕上げのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレード新建材仕上げ
ジグソーブレード 木工仕上げ
ジグソーブレードB新建材仕上
ジグソーブレード 円切仕上げ
ジグソーブレード新建材円切り
ジグソーブレードB 木工仕上
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格894円642円869円614円670円1,119円
通常出荷日3日目3日目4日目3日目3日目3日目
材質ハイス鋼刃物鋼ハイス鋼刃物鋼ハイス鋼刃物鋼
山数12/インチ12/インチ13/インチ12/インチ14/インチ9/インチ
全長(mm)83831007660100
材質詳細SKH(ハイス鋼)SK(特殊刃物鋼)SKH(ハイス鋼)NB(特殊刃物鋼)SKH(ハイス鋼)NB(特殊刃物鋼)
切断能力塩化ビニール:3.0~30mm・ベークライト:2.0~20mm新建材:3.0~40mm・合板:2.0~40mm新建材ベークライト:2.0~10mm・塩化ビニール:3.0~20mm木工円切:2.0~30mm・合板・ベニヤ:2.0~20mm塩ビ:2.0~10mm・ベークライト:2.0~5.0mm木工仕上:3.0~50mm・合板:3.0~40mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました