ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    4.7

    通常価格(税別):6,166円~

    通常出荷日:1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • グリッププライヤ VP-250

    TONE

    グリッププライヤ VP-250

    5.0

    通常価格(税別):3,611円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE

    TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    4.5

    通常価格(税別):2,818円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 油砥石【1~10個入り】

    大和製砥所

    油砥石【1~10個入り】

    -

    通常価格(税別):763円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 軸付砥石PA【20個入り】

    UHT

    軸付砥石PA【20個入り】

    4.8

    通常価格(税別):4,258円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

ジグソーブレード新建材円切り

ジグソーブレード新建材円切り 4977292360531
通常単価(税別)
670円
税込単価
737円
通常出荷日:3日目

ジグソー用交換ブレード。【特長】・新建材円切用で、塩化ビニール・ベークライトの曲線切りに最適。【用途】...

詳細を確認

型番:

4977292360531
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292360531の仕様・寸法情報

材質
ハイス鋼
山数
14/インチ
全長(mm)
60
材質詳細
SKH(ハイス鋼)
切断能力
塩ビ:2.0~10mm・ベークライト:2.0~5.0mm
JANコード
4977292360531
パッケージ幅(mm)
42
パッケージ高さ(mm)
148
パッケージ奥行(mm)
2
パッケージ重量(g)
8
入数
2枚入
-
-

商品情報

製品仕様

  • 2枚入
  • 全長:60mm
  • 山数(inch当り):14
  • 切断能力:塩ビ:2.0~10mm・ベークライト:2.0~5.0mm
ジグソーブレード新建材円切りの外観

ジグソーブレード新建材円切りの外観

ジグソーブレード新建材円切りのパッケージ

ジグソーブレード新建材円切りのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
  • ※ ご使用機種により、切断厚は異なります。

型番リスト

表示件数
型番
4977292360531

入数

最小発注数量
2枚入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670円
( 737円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ジグソー用交換ブレード。
【特長】
・新建材円切用で、塩化ビニール・ベークライトの曲線切りに最適。
【用途】
・新建材円切用(塩化ビニール・ベークライト)の曲線切り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジグソーブレード新建材円切りの型番4977292360531のページです。 型番4977292360531に関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレード新建材円切りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレード新建材円切り
ジグソーブレード新建材仕上げ
ジグソーブレードB新建材仕上
ジグソーブレードB 木工円切
ジグソーブレードB木工円切用
ジグソーブレード 円切仕上げ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格670円894円869円951円614円614円
通常出荷日3日目3日目4日目3日目3日目3日目
材質ハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼刃物鋼刃物鋼刃物鋼
山数14/インチ12/インチ13/インチ6/インチ6/インチ12/インチ
全長(mm)608310010010076
材質詳細SKH(ハイス鋼)SKH(ハイス鋼)SKH(ハイス鋼)NB(特殊刃物鋼)SK(特殊刃物鋼)NB(特殊刃物鋼)
切断能力塩ビ:2.0~10mm・ベークライト:2.0~5.0mm塩化ビニール:3.0~30mm・ベークライト:2.0~20mm新建材ベークライト:2.0~10mm・塩化ビニール:3.0~20mm木工円切:4.0~50mm木工円切:3.0~30mm・合板:3.0~25mm木工円切:2.0~30mm・合板・ベニヤ:2.0~20mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました