ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ジグソーブレードB木工仕上用

ジグソーブレードB木工仕上用 B104 2PCS
通常単価(税別)
670円
税込単価
737円
通常出荷日:3日目

ジグソー用交換ブレード。【特長】・木工・合板の仕上げ用のブレード。・本目立、スキ削り刃で最高の仕上がり...

詳細を確認

型番:

B104 2PCS
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B104 2PCSの仕様・寸法情報

用途
木材
材質
刃物鋼
山数
9/インチ
全長(mm)
100
材質詳細
SK(特殊刃物鋼)
切断能力
木工仕上:3.0~50mm・合板:3.0~40mm
JANコード
4977292360432
パッケージ幅(mm)
42
パッケージ高さ(mm)
148
パッケージ奥行(mm)
3
パッケージ重量(g)
16
入数
2枚入

商品情報

製品仕様

  • 2枚入
  • 全長:100mm
  • 山数(inch当り):9
  • 切断能力:木工仕上:3.0~50mm・合板:3.0~40mm
ジグソーブレードB木工仕上用の外観

ジグソーブレードB木工仕上用の外観

ジグソーブレードB木工仕上用のパッケージ

ジグソーブレードB木工仕上用のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
  • ※ ご使用機種により、切断厚は異なります。

型番リスト

表示件数
型番
B104 2PCS

入数

最小発注数量
2枚入
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670円
( 737円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ジグソー用交換ブレード。
【特長】
・木工・合板の仕上げ用のブレード。
・本目立、スキ削り刃で最高の仕上がり。
【用途】
・木工・合板の仕上げ用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジグソーブレードB木工仕上用の型番B104 2PCSのページです。 型番B104 2PCSに関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレードB木工仕上用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレードB木工仕上用
ジグソーブレードB 木工仕上
ジグソーブレードB木工円切用
ジグソーブレードB 木工円切
ジグソーブレードB 木工長刃
ジグソーブレードB アルミ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格670円1,119円614円951円922円642円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木材木材木材木材木材アルミ合金
材質刃物鋼刃物鋼刃物鋼刃物鋼刃物鋼ハイス鋼
山数9/インチ9/インチ6/インチ6/インチ6/インチ9/インチ
全長(mm)100100100100155100
材質詳細SK(特殊刃物鋼)NB(特殊刃物鋼)SK(特殊刃物鋼)NB(特殊刃物鋼)NB(特殊刃物鋼)SKH(ハイス鋼)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました