ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ジグソーブレードB木工荒挽用

ジグソーブレードB木工荒挽用 B103 2PCS
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円
通常出荷日:3日目

ジグソー用交換ブレード。【特長】・木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に最適。...

詳細を確認

型番:

B103 2PCS
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B103 2PCSの仕様・寸法情報

用途
木材
材質
刃物鋼
山数
8/インチ
全長(mm)
100
材質詳細
SK(特殊刃物鋼)
切断能力
木工荒挽:3.0~60mm・合板:3.0~50mm
JANコード
4977292360425
パッケージ幅(mm)
42
パッケージ高さ(mm)
148
パッケージ奥行(mm)
3
パッケージ重量(g)
16
入数
2枚入

商品情報

製品仕様

  • 2枚入
  • 全長:100mm
  • 山数(inch当り):8
  • 切断能力:木工荒挽:3.0~60mm・合板:3.0~50mm
ジグソーブレードB木工荒挽用の外観

ジグソーブレードB木工荒挽用の外観

ジグソーブレードB木工荒挽用のパッケージ

ジグソーブレードB木工荒挽用のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
  • ※ 電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
  • ※ ご使用機種により、切断厚は異なります。

型番リスト

表示件数
型番
B103 2PCS

入数

最小発注数量
2枚入
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530円
( 583円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ジグソー用交換ブレード。
【特長】
・木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に最適。
【用途】
・木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジグソーブレードB木工荒挽用の型番B103 2PCSのページです。 型番B103 2PCSに関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレードB木工荒挽用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
合板切断
4
満足度:4.0
オービット機能は使用せず切断していますが切断速度は不満有りません。 切断面は仕上げには向きません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレードB木工荒挽用
ジグソーブレードB 木工仕上
ジグソーブレードB木工仕上用
ジグソーブレードB 木工円切
ジグソーブレードB 木工長刃
ジグソーブレードB木工円切用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格530円1,119円670円951円922円614円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木材木材木材木材木材木材
材質刃物鋼刃物鋼刃物鋼刃物鋼刃物鋼刃物鋼
山数8/インチ9/インチ9/インチ6/インチ6/インチ6/インチ
全長(mm)100100100100155100
材質詳細SK(特殊刃物鋼)NB(特殊刃物鋼)SK(特殊刃物鋼)NB(特殊刃物鋼)NB(特殊刃物鋼)SK(特殊刃物鋼)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました