ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ジグソーブレードBMステン用

ジグソーブレードBMステン用 4977292360517
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円
通常出荷日:3日目

ジグソー用交換ブレード。【特長】・バイメタルステンレス用のブレード。・長寿命のバイメタルブレードを採用...

詳細を確認

型番:

4977292360517
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292360517の仕様・寸法情報

用途
ステンレス
材質
バイメタル
山数
24/インチ
全長(mm)
80
材質詳細
バイメタル
切断能力
ステンレス:1.0~3.0mm・軟鋼材:0.5~3.0mm・金属サイディング:5.0~20mm
JANコード
4977292360517
パッケージ幅(mm)
42
パッケージ高さ(mm)
148
パッケージ奥行(mm)
2
パッケージ重量(g)
12
入数
2枚入

商品情報

製品仕様

  • 2枚入
  • 全長:80mm
  • 山数(インチ当り):24
  • 切断能力:ステンレス:1.0~3.0mm・軟鋼材:0.5~3.0mm・金属サイディング:5.0~20mm
ジグソーブレードBMステン用の外観

ジグソーブレードBMステン用の外観

ジグソーブレードBMステン用のパッケージ

ジグソーブレードBMステン用のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
  • ※ 電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
  • ※ ご使用機種により、切断厚は異なります。

型番リスト

表示件数
型番
4977292360517

入数

最小発注数量
2枚入
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698円
( 768円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ジグソー用交換ブレード。
【特長】
・バイメタルステンレス用のブレード。
・長寿命のバイメタルブレードを採用。
【用途】
・バイメタルステンレス用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジグソーブレードBMステン用の型番4977292360517のページです。 型番4977292360517に関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレードBMステン用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレードBMステン用
ジグソーブレードB ステン用 B102 2PCS
ジグソーブレードB ステン用 B502 5PCS
ジグソーブレードB木工仕上用
ジグソーブレードB アルミ用
ジグソーブレードB木工円切用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格698円712円1,231円670円642円614円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途ステンレスステンレスステンレス木材アルミ合金木材
材質バイメタルバイメタルバイメタル刃物鋼ハイス鋼刃物鋼
山数24/インチ24/インチ24/インチ9/インチ9/インチ6/インチ
全長(mm)808076.5100100100
材質詳細バイメタルバイメタルBM(バイメタル)SK(特殊刃物鋼)SKH(ハイス鋼)SK(特殊刃物鋼)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました