ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ジグソーブレードB 鉄工用 B501 5PCS

ジグソーブレードB 鉄工用 B501 5PCS B501 5PCS
通常単価(税別)
1,035円
税込単価
1,139円
通常出荷日:3日目

ジグソー用交換ブレード5本組。【特長】・鉄工用のブレード5本組。・軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に...

詳細を確認

型番:

B501 5PCS
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B501 5PCSの仕様・寸法情報

用途
ステンレス
材質
ハイス鋼
山数
24/インチ
全長(mm)
76.5
材質詳細
SKH(ハイス鋼)
切断能力
鉄工:1.0~3.0mm・ステンレス:0.5~2.0mm
JANコード
4977292360333
パッケージ幅(mm)
88
パッケージ高さ(mm)
148
パッケージ奥行(mm)
3
パッケージ重量(g)
20
入数
5枚入

商品情報

ジグソーブレードB 鉄工用の仕様

  • 5枚入
  • 全長:76.5mm
  • 山数(インチ当り):24
  • 切断能力:鉄工:1.0~3.0mm・ステンレス:0.5~2.0mm
ジグソーブレードB 鉄工用の外観

ジグソーブレードB 鉄工用の外観

ジグソーブレードB 鉄工用のパッケージ

ジグソーブレードB 鉄工用のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
  • ※ 電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
  • ※ ご使用機種により、切断厚は異なります。

型番リスト

表示件数
型番
B501 5PCS

入数

最小発注数量
5枚入
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ジグソー用交換ブレード5本組。
【特長】
・鉄工用のブレード5本組。
・軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に最適。
【用途】
・鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジグソーブレードB 鉄工用 B501 5PCSの型番B501 5PCSのページです。 型番B501 5PCSに関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレードB 鉄工用 B501 5PCSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレードB 鉄工用 B501 5PCS
ジグソーブレードB 鉄工用 B101 2PCS
ジグソーブレードB ステン用 B502 5PCS
ジグソーブレードB ステン用 B102 2PCS
ジグソーブレードB木工仕上用
ジグソーブレードB アルミ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,035円642円1,231円712円670円642円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途ステンレスステンレスステンレスステンレス木材アルミ合金
材質ハイス鋼ハイス鋼バイメタルバイメタル刃物鋼ハイス鋼
山数24/インチ24/インチ24/インチ24/インチ9/インチ9/インチ
全長(mm)76.576.576.580100100
材質詳細SKH(ハイス鋼)SKH(ハイス鋼)BM(バイメタル)バイメタルSK(特殊刃物鋼)SKH(ハイス鋼)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました