ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ジグソーブレードB 鉄工長刃

ジグソーブレードB 鉄工長刃 B112 2PCS
通常単価(税別)
937円
税込単価
1,031円
通常出荷日:3日目

ジグソー用交換ブレード。【特長】・鉄工長刃で、パイプ・アングルの切断に最適。【用途】・鉄工長刃(パイプ...

詳細を確認
  • 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。ご使用機種により、切断厚は異なります。使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。

型番:

B112 2PCS
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B112 2PCSの仕様・寸法情報

材質
ハイス鋼
山数
18/インチ
全長(mm)
130
材質詳細
SKH(ハイス鋼)
切断能力
パイプ:径45mm以下・アングル:高さ45mm以下・厚み:1.5~6.8mm
JANコード
4977292360579
パッケージ幅(mm)
60
パッケージ高さ(mm)
220
パッケージ奥行(mm)
3
パッケージ重量(g)
20
入数
2枚入
-
-

商品情報

ジグソーブレードB 鉄工長刃の仕様

  • 2枚入
  • 全長:130mm
  • 山数(インチ当り):18
  • 切断能力:パイプ:径45mm以下、アングル:高さ45mm以下・厚み:1.5~6.8mm
ジグソーブレードB 鉄工長刃の外観

ジグソーブレードB 鉄工長刃の外観

ジグソーブレードB 鉄工長刃のパッケージ

ジグソーブレードB 鉄工長刃のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
  • ※ 電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
  • ※ ご使用機種により、切断厚は異なります。

型番リスト

表示件数
型番
B112 2PCS

入数

最小発注数量
2枚入
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
937円
( 1,031円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ジグソー用交換ブレード。
【特長】
・鉄工長刃で、パイプ・アングルの切断に最適。
【用途】
・鉄工長刃(パイプ・アングル)の切断。

ご注意

  • 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。ご使用機種により、切断厚は異なります。使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジグソーブレードB 鉄工長刃の型番B112 2PCSのページです。 型番B112 2PCSに関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレードB 鉄工長刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレードB 鉄工長刃
ジグソーブレードB 木工長刃
ジグソーブレード 木工長刃
ジグソーブレードB 鉄工用 B101 2PCS
ジグソーブレードB 鉄工用 B501 5PCS
ジグソーブレードB 木工仕上
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格937円922円1,217円642円1,035円1,119円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ハイス鋼刃物鋼刃物鋼ハイス鋼ハイス鋼刃物鋼
山数18/インチ6/インチ4/インチ24/インチ24/インチ9/インチ
全長(mm)13015516376.576.5100
材質詳細SKH(ハイス鋼)NB(特殊刃物鋼)SK(特殊刃物鋼)SKH(ハイス鋼)SKH(ハイス鋼)NB(特殊刃物鋼)
切断能力パイプ:径45mm以下・アングル:高さ45mm以下・厚み:1.5~6.8mm木工:20~100mm・合板:20~80mm木工:20~100mm・合板:20~80mm軟鋼材:1.0~3.0mm・ステンレス:0.5~2.0mm鉄工:1.0~3.0mm・ステンレス:0.5~2.0mm木工仕上:3.0~50mm・合板:3.0~40mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました